17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小容量ステンレス加圧タンク TP-316Lシリーズ

通常単価(税別)
108,000116,478
税込単価
118,800128,126
通常出荷日:1日目~50日目

【特長】・小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます【用途】・液体...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 18日以内
    • 50日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

トラスココード

質量(g)

内部高さ

(mm)

容量詳細(L)

最小発注数量
250-9442
1300.0
132
0.3
1個
250-9443
1500.0
194
0.5
1個
250-9441
1700.0
244
0.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,000
( 118,800 )
18日目
110,797
( 121,877 )
50日目
116,478
( 128,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます
【用途】
・液体の圧送用に
・腐食性の液体を使用する際に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS316L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小容量ステンレス加圧タンク TP-316Lシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小容量ステンレス加圧タンク TP-316Lシリーズ
ステンレス圧力容器 TKシリーズ 液面計付
小容量ステンレス加圧タンク
ステンレス加圧タンク セット品 TMC-TSKシリーズ
ステンレス加圧タンク セット品(液面計付) TMC-LG-TSKシリーズ
ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズ
通常価格108,000-69,814 -78,620 -122,984 -143,917 -86,099 -
通常出荷日1日目〜4日目5日目18日目〜18日目〜5日目
商品タイプ加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク
容量(L)~4.910.0~19.9~4.9---
材質SUS316LSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
内径(mm)7222672226226226
よく一緒に購入される商品

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト