ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般工事排水用エンジンポンプ LA型

通常単価(税別)
223,125
税込単価
245,438
通常出荷日:4日目

【特長】・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です・一般工事排水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    1250(最大)
  • 全揚程 (m)
    26.5(最大)
  • トラスココード
    149-2620
  • 質量(g)
    50000
  • 口径(mm)
    100
  • 使用可能水質
    雨水・湧水・工事排水
  • 全高(mm)
    620
  • 全長(mm)
    470
  • 全幅(mm)
    665
  • エンジン形式タイプ
    EX27
  • エンジン形式メーカー
    ロビン
  • 最大出力(kW/rpm)
    6.6/4000
  • 使用燃料
    自動車用無鉛ガソリン
  • 常用出力(kW/rpm)
    5.1/3600
  • 燃料タンク容量(L)
    6.0
  • 満タンで使用可能な時間(分)
    150

型番:

LA2-100R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LA2-100Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
1250(最大)
全揚程(m)
26.5(最大)
トラスココード
149-2620
質量(g)
50000
口径(mm)
100
使用可能水質
雨水・湧水・工事排水
全高(mm)
620
全長(mm)
470
全幅(mm)
665
エンジン形式タイプ
EX27
エンジン形式メーカー
ロビン
最大出力(kW/rpm)
6.6/4000
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
常用出力(kW/rpm)
5.1/3600
燃料タンク容量(L)
6.0
満タンで使用可能な時間(分)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA2-100R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223,125
( 245,438 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です
・一般工事排水に多少の土砂水にも対応できる多目的タイプです
・ツルミ独自の自吸機能設計により自吸性能に優れています
【用途】
・土木・建設工事の湧き水・溜り水の排水用
・果樹園芸、施設園芸の給排水、農機や建機の洗浄用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事排水用エンジンポンプ LA型の型番LA2-100Rのページです。 型番LA2-100Rに関する仕様情報を記載しております。
一般工事排水用エンジンポンプ LA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般工事排水用エンジンポンプ LA型
エンジンポンプ TEH型(一般排水用)
(汚水用)水中ポンプ 運転自動型
(汚水用)水中ポンプ
(清水用)水中ポンプ
ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110
メーカー鶴見製作所鶴見製作所エスコエスコエスコ工進
通常価格223,125130,326 -19,01424,59521,79022,188
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式油回転式
吐出量(l/min)1250(最大)400(最大)314560110
全揚程(m)26.5(最大)55(最大)64532
トラスココード149-2620-----
質量(g)5000031700----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト