17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

軽量立ち作業台(HRAE型300kg・オプションフルセット付)

通常単価(税別)
79,988115,393
税込単価
87,987126,932
通常出荷日:2日目

【特長】・壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です・ホース、ケーブル、工...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

脚部カラー

カタログ表記品番

消費電力(W)

全光束(lm)

最小発注数量
900
600
4550414007622
246-3931
49500
ダークグレー(DG)
HRAE0960THFS(色記号)
10.5
1275
1個
900
600
4550414007639
246-3938
49500
ホワイト(W)
HRAE0960THFS(色記号)
10.5
1275
1個
1800
750
4550414007783
246-3939
69000
ダークグレー(DG)
HRAE1800THFS(色記号)
21
2550
1個
1800
750
4550414007790
246-3941
69000
ホワイト(W)
HRAE1800THFS(色記号)
21
2550
1個
1800
900
4550414007806
246-3940
73500
ダークグレー(DG)
HRAE1809THFS(色記号)
21
2550
1個
1800
900
4550414007813
246-3934
73500
ホワイト(W)
HRAE1809THFS(色記号)
21
2550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,988
( 87,987 )
2日目
79,988
( 87,987 )
2日目
113,534
( 124,887 )
2日目
113,534
( 124,887 )
2日目
115,393
( 126,932 )
2日目
115,393
( 126,932 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です
・ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です
・主要部が溶接構造のため、強度に優れます
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量立ち作業台(HRAE型300kg・オプションフルセット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量立ち作業台(HRAE型300kg・オプションフルセット付)
軽量立ち作業台(RAE型300kg・オプションフルセット付)
軽量立ち作業台(HAE型300kg・オプションフルセット付)
軽量作業台(AE型300kg・オプションフルセット付)
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格79,988-72,661 -75,738 -69,176 -32,22229,205 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目1日目〜4日目2日目〜
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)2108194821081948740740
均等荷重(kg)300300300300300300
天板材質リノリューム張リノリューム張ポリ化粧ポリ化粧リノリューム張スチール
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト