17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター

通常単価(税別)
39,256
税込単価
43,182
通常出荷日:1日目

【特長】・EN1822規格H14グレードHEPAフィルターです【用途】・ドライ専用

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 品名
    HEPAカートリッジフィルター
  • JANコード
    4005337035295
  • トラスココード
    244-3689
  • 質量(g)
    448.000
  • 適合機種
    AERO 21-01 PC、ATTIX 30-01PC PRO

型番:

302001095
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

302001095の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
品名
HEPAカートリッジフィルター
JANコード
4005337035295
トラスココード
244-3689
質量(g)
448.000
適合機種
AERO 21-01 PC、ATTIX 30-01PC PRO
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
302001095
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,256
( 43,182 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EN1822規格H14グレードHEPAフィルターです
【用途】
・ドライ専用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルターの型番302001095のページです。 型番302001095に関する仕様情報を記載しております。
掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター
掃除機用オプションパーツ(GM80用) 1471385500
掃除機用オプションパーツ(38φ K型アタッチメント)
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA
業務用掃除機(乾式・衝撃吸収タイプ)合成繊維フィルターバッグ
GAS25/50用 フィルター
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンス三立機器ニルフィスクアドバンスケルヒャーボッシュ
通常価格39,2565,120880 -167,2135,2298,500 -
通常出荷日1日目1日目5日目19日目2日目1日目
商品タイプその他-その他-そうじ機その他
その他オプション-オプション-オプションオプション
品名HEPAカートリッジフィルター-----
JANコード40053370352957319519665840-4582279171255--
トラスココード244-3689441-2372-652-7518--

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト