17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

背負い式掃除機 GD5 BACK(乾式)

通常単価(税別)
111,973106,934
税込単価
123,170117,627
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・重量配分を考慮し可能な限り軽量化しました。・作業時の負担を大幅に削減するとともに作業中のノイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • グレー
  • JANコード
    7319519664720
  • トラスココード
    187-1163
  • 質量(g)
    4200.0
  • 奥行(mm)
    380
  • 高さ(mm)
    570
  • 最大真空圧(kPa)
    19
  • 集じん容量(L)
    5
  • 消費電力(W)
    1000
  • 幅(mm)
    260
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.16
  • 電源コード長さ(m)
    15
  • 騒音値(dB)
    59
  • 電源(V)
    単相100

型番:

906-0604-010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

906-0604-010の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
グレー
JANコード
7319519664720
トラスココード
187-1163
質量(g)
4200.0
奥行(mm)
380
高さ(mm)
570
最大真空圧(kPa)
19
集じん容量(L)
5
消費電力(W)
1000
幅(mm)
260
最大風量([[M3]]/min)
2.16
電源コード長さ(m)
15
騒音値(dB)
59
電源(V)
単相100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
906-0604-010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,973106,934
( 117,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量配分を考慮し可能な限り軽量化しました。
・作業時の負担を大幅に削減するとともに作業中のノイズを抑えた理想的なクリーナーです。
・ダストバッグ容量が大きく交換頻度を減らします。
・HEPAフィルターをオプションで装着可能です。
・15mケーブルで作業範囲が広がります。
・ホース取付け部が回転し、利き手を問わない操作性
・丈夫なボディで長期間の業務使用に対応
・収納性に優れ、清掃会社・施設管理現場に人気。
【用途】
・航空機や電車等の機内清掃に。
・ホテルや映画館等の清掃に。
・狭い場所の清掃に。
・オフィスビルの定期清掃
・商業施設(テナント バックヤード)
・清掃会社のルート清掃
・教育施設(学校 塾)
・病院やクリニックの床壁清掃
・階段や狭小スペースの清掃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

背負い式掃除機 GD5 BACK(乾式)の型番906-0604-010のページです。 型番906-0604-010に関する仕様情報を記載しております。
背負い式掃除機 GD5 BACK(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
背負い式掃除機 GD5 BACK(乾式)
掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA
18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GM80P
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスマキタニルフィスクアドバンス東浜商事
通常価格111,97339,256167,21335,890 -113,97383,814
通常出荷日1日目1日目19日目3日目1日目1日目
商品タイプそうじ機その他-そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式--乾式乾式乾式
グレー-----
JANコード731951966472040053370352954582279171255-5711145365996-
トラスココード187-1163244-3689652-7518-125-8792-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト