ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)

通常単価(税別)
905,625791,154
税込単価
996,188870,269
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・耐久性・パワーのあるポンプを採用しています・水道や電気が無い場所でも、貯水タンクなどがあれば...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • JANコード
    4054278210575
  • トラスココード
    317-4100
  • 奥行(mm)
    870
  • 高さ(mm)
    1170
  • 騒音値(dB)
    107
  • 吐出圧力(MPa)
    4~23
  • 吐出水量(L/min)
    6.7~15.5
  • 幅(mm)
    725
  • 質量(g)
    71000.0
  • エンジン
    4サイクルエンジン
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • 満タン時の最大使用時間
    104分
  • 給水方式
    自給式/水道直結式

ご注意

  • 荷下ろしにはフォークリフトが必要です。

型番:

1.187-906.0-HD9-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1.187-906.0-HD9-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
エンジンタイプ
JANコード
4054278210575
トラスココード
317-4100
奥行(mm)
870
高さ(mm)
1170
騒音値(dB)
107
吐出圧力(MPa)
4~23
吐出水量(L/min)
6.7~15.5
幅(mm)
725
質量(g)
71000.0
エンジン
4サイクルエンジン
燃料
無鉛レギュラーガソリン
満タン時の最大使用時間
104分
給水方式
自給式/水道直結式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1.187-906.0-HD9-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
905,625791,154
( 870,269 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・パワーのあるポンプを採用しています
・水道や電気が無い場所でも、貯水タンクなどがあれば現場を選ばず高圧洗浄が可能です
・ハンドル位置が高く楽な姿勢で移動可能です

ご注意

  • 荷下ろしにはフォークリフトが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)の型番1.187-906.0-HD9-23のページです。 型番1.187-906.0-HD9-23に関する仕様情報を記載しております。
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
業務用冷水高圧洗浄機Classic
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 HD1310S5 冷水タイプ
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)
メーカーケルヒャーケルヒャーアサダアサダケルヒャースーパー工業
通常価格905,62566,937145,250442,750164,063377,031 -
通常出荷日2日目9日目2日目1日目1日目8日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水冷水冷水
仕様エンジンタイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプ
JANコード40542782105754054278983837----
トラスココード317-4100682-3337----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト