17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)

通常単価(税別)
164,063特別価格
税込単価
180,469特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・縦型なので設備場所を選ばず、持ち運びにも便利です。・ダイレクトコネクターでハンディに洗浄でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 奥行(mm)
    380
  • 高さ(mm)
    930
  • 騒音値(dB)
    86
  • 吐出圧力(MPa)
    8
  • 吐出水量(L/min)
    6.7
  • 幅(mm)
    360
  • 質量(g)
    23700.0
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 電源(V)
    単相100
  • 給水方式
    水道直結タイプ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

周波数(Hz)

消費電力(W)

最小発注数量
4054278164250
215-1499
50
1400
1個
4054278164267
215-1502
60
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,063143,325
( 157,658 )
1日目
164,063143,325
( 157,658 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦型なので設備場所を選ばず、持ち運びにも便利です。
・ダイレクトコネクターでハンディに洗浄できます。
・縦型タイプのコンパクト設計。ハンドル部分を押込む事が出来るので、バンタイプの車で運べます。
・本体カバーは耐衝撃性プラスチックでモーター とポンプを厳しい環境から保護します。またポンプをはじめ、主要部品も高い耐久性を誇ります。
・シンプル設計なので、操作が簡単です。また高圧 ホースもねじれ防止システム(AVS)装備で、作業中のわずらわしいなじれがありません。
・トリガーガンにダイレクトコネクターを取付けること で、至近距離の洗浄がラクに行えます。また、狭いスペースで使用する際にも便利です。
【用途】
・各種工場に。
・自動車に。
・輸送に。
・ビルメンに。
・小売に。
【セット内容】
・高圧ホース10m
・トリガーガン直付タイプ
・スプレーランス840mm(AVS付)
・ノズル(パワーノズル15°・洗浄剤散布用ノズル)
・ダイレクトコネクタ(ノズルチップ固定ホルダー付属)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
業務用冷水高圧洗浄機Classic
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
業務用高圧洗浄機 HDS 10/19-4 M(温水タイプ)
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 HD1310S5 冷水タイプ
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーニルフィスクアドバンスアサダ
通常価格164,06366,937905,6251,171,2931,112,483 -442,750
通常出荷日1日目9日目2日目2日目4日目〜1日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水温水温水冷水
仕様電動タイプ電動タイプエンジンタイプ電動タイプ電動タイプエンジンタイプ
奥行(mm)3803358701330--
高さ(mm)93084511701060--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト