17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型軽量ロック機構付き巻取式シングルランヤード

通常単価(税別)
18,01915,979
税込単価
19,82117,577
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ロック機構が標準装備なため、低所での安全性も向上できます・各所にアルミパーツを使用した軽量型...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 詳細タイプ
    ロック機能付
  • JANコード
    4510620852270
  • トラスココード
    369-2017
  • 質量(g) (g)
    700.000
  • フック口開き(mm)構造物側
    51
  • フック口開き(mm)人体側
    15
  • タイプ
    シングル
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1550
  • ランヤード寸法幅(mm)
    18.5
  • 最大使用可能質量(kg)
    130
  • フックタイプ
    No.56

型番:

HL-HS-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HL-HS-130の仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
詳細タイプ
ロック機能付
JANコード
4510620852270
トラスココード
369-2017
質量(g)(g)
700.000
フック口開き(mm)構造物側
51
フック口開き(mm)人体側
15
タイプ
シングル
ランヤード寸法長さ(mm)
1550
ランヤード寸法幅(mm)
18.5
最大使用可能質量(kg)
130
フックタイプ
No.56
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HL-HS-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,01915,979
( 17,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機構が標準装備なため、低所での安全性も向上できます
・各所にアルミパーツを使用した軽量型です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型軽量ロック機構付き巻取式シングルランヤードの型番HL-HS-130のページです。 型番HL-HS-130に関する仕様情報を記載しております。
小型軽量ロック機構付き巻取式シングルランヤードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型軽量ロック機構付き巻取式シングルランヤード
小型軽量ロック機構付き巻取式ダブルランヤード
補助ロープ ロック機構付き巻取式 AR-RW-GY
ロック装置付巻取器 リーロック・S タイプ1ランヤード シングル
ロック装置付巻取器 リコロ・N タイプ1ランヤード シングル
胴ベルト・ランヤード(巻取)セット セグレスト SEGREST301シリーズ
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンTJMデザインタジマツール
通常価格18,01932,0119,17712,76914,32216,250
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤードランヤード(フルハーネス用)ランヤードランヤードランヤード
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
詳細タイプロック機能付ロック機能付----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト