17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型 カルラック(ロープ式ランヤード+補助ロープ)

通常単価(税別)
13,860特別価格
税込単価
15,246特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・シンプルなロープ式の軽量胴ベルトです・メインバックルはアルミ合金製です・フックはアルミ合金/...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • タイプ
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 質量(g) (g)
    1330
  • 材質1
    胴ベルト:ナイロン
  • 材質2
    バックル:アルミ合金
  • 材質3
    ロープ:直径10mm3ッ打ナイロン
  • フック口開き(mm)
    50
  • 材質4
    フック:アルミ合金/スチール
  • ランヤード寸法幅(mm)
    10
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 胴ベルト長さ(mm)
    1200
  • 胴ベルト幅(mm)
    50
  • ロープ径(mm)
    10
  • ロープ長さ(mm)
    1700

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ベルト色

最小発注数量
ブラック
4510620809472
161-3755
ブラック
1個
スカイブルー
4510620809496
161-3756
スカイブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,86013,275
( 14,603 )
1日目
13,86013,275
( 14,603 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなロープ式の軽量胴ベルトです
・メインバックルはアルミ合金製です
・フックはアルミ合金/スチールです
・補助ロープ付です
・第一種ショックアブゾーバ付です
【用途】
・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、プラント作業に
【材質】
・胴ベルト:ナイロン
・バックル:アルミ合金
・ロープ:直径10mm3ッ打ナイロン
・フック:アルミ合金/スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型 カルラック(ロープ式ランヤード+補助ロープ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型 カルラック(ロープ式ランヤード+補助ロープ)
胴ベルト リコロ・N補助ロープ(墜落制止用器具)
胴ベルト型ワンタッチバックル式 リーロック S2NEOライト(ロック付巻取式ランヤード)
胴ベルト型 リーロック S2NEOライト(補助ベルト付) ブラック 墜落制止用器具
RICORO-Nライト ロック装置付巻取器式胴ベルト
胴ベルト型墜落制止用器具(じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタン基陽
通常価格13,86018,400 -16,58615,48910,51220,107
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
タイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
質量(g)(g)1330175012501380850.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト