ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具

通常単価(税別)
271,333
税込単価
298,466

【特長】・アドフロー電動ファン付呼吸用保護具ターボセットL(832531)を組...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    溶接面
  • JANコード
    4550309126957
  • トラスココード
    349-3719
  • 稼動時間(h)
    8
  • 質量(g)
    4000.0

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

617800J
解除
    数量:

    617800Jの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    溶接面
    JANコード
    4550309126957
    トラスココード
    349-3719
    稼動時間(h)
    8
    質量(g)
    4000.0
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    617800J
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    271,333
    ( 298,466 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アドフロー電動ファン付呼吸用保護具ターボセットL(832531)を組み合わせたキット製品です
    ・溶接シールドG5-01の液晶フィルターは3パターンの色調から作業者の好みの色調へ変更が可能、より高い視認性を実現します
    ・電動ファン付き呼吸用保護具用としては指定防護係数300に適合します

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具の型番617800Jのページです。 型番617800Jに関する仕様情報を記載しております。
    アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具
    スピードグラス(TM)溶接シールド G5-01用
    スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017
    スピードグラス(TM)液晶フィルター 610030
    3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC
    3Mスピードグラス保護プレート
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格271,33389,0953,17472,89841,9369,323
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目4日目1日目
    商品タイプ溶接面その他その他溶接面用プレート-溶接面用プレート
    JANコード455030912695745503091269644550309127022455030912697145493958097454549395409013
    トラスココード349-3719350-0816350-0820350-0822115-6499795-2651
    稼動時間(h)8---2000-
    質量(g)4000.0665.00040.000360.000485125.000

    溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました