ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)

通常単価(税別)
18,18315,955
税込単価
20,00117,551
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。・...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • 種類
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4956133060212
  • トラスココード
    163-3521
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
  • 材質2
    ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック
  • 材質3
    ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質4
    ベルトバックル・フック:スチール、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    有効長さ:1400
  • ランヤード寸法幅(mm)
    15
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 仕様詳細
    ロック機能(中途停止機能)付、ブリスターパック

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

型番:

TB-ORN-599-BL4-M-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-ORN-599-BL4-M-BPの仕様・寸法情報

商品種類
柱上安全帯
種類
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
サイズ
M
JANコード
4956133060212
トラスココード
163-3521
質量(g)
1300
材質1
胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
材質2
ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック
材質3
ベルト先端金具:ステンレス
材質4
ベルトバックル・フック:スチール、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
フック口開き(mm)
50
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
ランヤード寸法長さ(mm)
有効長さ:1400
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
100
仕様詳細
ロック機能(中途停止機能)付、ブリスターパック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-ORN-599-BL4-M-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,18315,955
( 17,551 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
・スチール製のフックとバックルを採用しています。
・墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
【用途】
・フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
【材質】
・胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
・ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック
・ベルト先端金具:ステンレス
・ベルトバックル・フック:スチール、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)の型番TB-ORN-599-BL4-M-BPのページです。 型番TB-ORN-599-BL4-M-BPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(三つ打ちロープ) スタンダードタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具(じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
胴ベルト型 リーロック S2NEOライト(補助ベルト付) ブラック 墜落制止用器具
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工基陽タイタン
通常価格18,1838,76920,0648,71820,10715,489
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
種類巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
ブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト