17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)

通常単価(税別)
32,00636,710
税込単価
35,20740,381
通常出荷日:1日目

【特長】・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。・腿部は左右が独立し...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 種類
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • グレー
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • 色詳細
    ダークグレー
  • 材質1
    ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
  • 材質2
    ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ
  • 材質3
    ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・フックハンガー:プラスチック
  • 材質4
    胴ベルト先端金具:ステンレス、フック:スチール&アルミ
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胴ベルトタイプ
    アルミスライドバックル
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1100・1200~1550
  • ランヤード寸法幅(mm)
    32
  • 仕様詳細
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

胴ベルト幅×長さ(mm)

最大使用可能質量(kg)

最小発注数量
4956133066955
167-8472
2240
50×1400
100
1個
LL
4956133078415
167-8475
2420
50×1600
130
1個
4956133066818
167-8474
2180
50×1200
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,006
( 35,207 )
1日目
36,710
( 40,381 )
1日目
32,006
( 35,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
・ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
・ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
・使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
・ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
・ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ
・ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・フックハンガー:プラスチック
・胴ベルト先端金具:ステンレス、フック:スチール&アルミ

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)
レヴォハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス ノビロン(伸縮式ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工トラスコ中山藤井電工藤井電工
通常価格32,006-25,31337,34730,539 -26,404 -37,347
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類ロープタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプロープタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
グレーその他グレーその他グレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト