ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用 Gブレードランヤード

通常単価(税別)
12,170
税込単価
13,387
通常出荷日:1日目

【特長】・型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。・デザイン性もよく、扱いやすいロ...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード(フルハーネス用)
  • 種類
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4956133049439
  • トラスココード
    163-5088
  • 長さ(mm)
    1700
  • 質量(g)
    750
  • 材質1
    ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
  • 材質2
    構造物側フック:スチール&アルミ
  • 材質3
    人体側フック:アルミ
  • 材質4
    フック回転部:スチール、フックハンガー:プラスチック
  • 径(mm)
    11
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • フック口開き(mm)人体側
    9
  • 幅(mm)
    11
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1700
  • ランヤード寸法幅(mm)
    11
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • タイプ
    シングルランヤードタイプ
  • フックタイプ
    軽量大口径SV回転フック
  • 仕様詳細
    第1種ショックアブソーバー付、ブリスターパック

ご注意

  • 最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。

型番:

THL-GB93SV-21KS-BK-R23-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THL-GB93SV-21KS-BK-R23-BPの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード(フルハーネス用)
種類
ロープタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4956133049439
トラスココード
163-5088
長さ(mm)
1700
質量(g)
750
材質1
ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
材質2
構造物側フック:スチール&アルミ
材質3
人体側フック:アルミ
材質4
フック回転部:スチール、フックハンガー:プラスチック
径(mm)
11
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
9
幅(mm)
11
ランヤード寸法長さ(mm)
1700
ランヤード寸法幅(mm)
11
最大使用可能質量(kg)
100
タイプ
シングルランヤードタイプ
フックタイプ
軽量大口径SV回転フック
仕様詳細
第1種ショックアブソーバー付、ブリスターパック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THL-GB93SV-21KS-BK-R23-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,170
( 13,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。
・デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・ 
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・フルハーネスにセットしてご使用ください
【材質】
・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
・構造物側フック:スチール&アルミ
・人体側フック:アルミ
・フック回転部:スチール、フックハンガー:プラスチック

ご注意

  • 最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用 Gブレードランヤードの型番THL-GB93SV-21KS-BK-R23-BPのページです。 型番THL-GB93SV-21KS-BK-R23-BPに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用 Gブレードランヤードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用 Gブレードランヤード
フルハーネス用ランヤード コルトリトラ
フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラ
フルハーネス用 ノビロン2本式ランヤード
ハーネス用ランヤード A1VR150L-WL8
ハーネス胴ベルト兼用ランヤード EZリトラ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工TJMデザインタジマツール藤井電工
通常価格12,17014,21027,22516,05028,97112,914
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード
種類ロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト