17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートハーネス ノビロン(伸縮式ランヤード1本タイプ)

通常単価(税別)
30,74035,984特別価格
税込単価
33,81439,582特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。・形状保持パッドで装着性がアップ。・腰...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 種類
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • 材質1
    ベルト部:ポリエステル&ナイロン
  • 材質2
    胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
  • 材質3
    ベルト通し・D環止め・フックハンガー:プラスチック、背当てパッド:ポリエステル
  • 材質4
    ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、フック:スチール&アルミ
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1100・1200~1550
  • ランヤード寸法幅(mm)
    32
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • ランヤード長さ(mm)
    1550
  • 仕様詳細
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
  • フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
L
4956133067266
163-5102
1895
1個
M
4956133049262
163-8198
1855
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,98430,046
( 33,051 )
1日目
30,74026,402
( 29,042 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。
・形状保持パッドで装着性がアップ。
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
・使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
・ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
【材質】
・ベルト部:ポリエステル&ナイロン
・胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
・ベルト通し・D環止め・フックハンガー:プラスチック、背当てパッド:ポリエステル
・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、フック:スチール&アルミ

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
  • フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートハーネス ノビロン(伸縮式ランヤード1本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートハーネス ノビロン(伸縮式ランヤード1本タイプ)
レヴォハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)
スマートハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス コルトリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)
フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工トーヨーセフティー
通常価格30,740-29,47238,313 -38,41937,16632,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類ロープタイプロープタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
その他グレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト