ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)

通常単価(税別)
24,847
税込単価
27,332

【特長】・柱上安全帯用の取替ベルトです。・軽量バックルタイプです。・胴ベルト型...

詳細情報を確認する
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4956133070433
  • トラスココード
    163-3500
  • 質量(g)
    795
  • 材質1
    ベルト部:ナイロン
  • 材質2
    ベルト通し:プラスチック
  • 材質3
    ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質4
    D環・角環:スチール、ベルトバックル:アルミ
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    45×1200
  • バックル
    アルミ製スライドバックル
  • 補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
    100×700
  • 適合ウエスト(cm)
    90~100
  • 胴ベルト長さ(mm)
    1200
  • 胴ベルト幅(mm)
    45
  • 仕様詳細
    ブリスターパック

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

WP-TD-120-BL2-M-BP
解除
    数量:

    WP-TD-120-BL2-M-BPの仕様・寸法情報

    商品種類
    ベルト関連用品
    ツインランヤード
    胴ベルト
    サイズ
    M
    JANコード
    4956133070433
    トラスココード
    163-3500
    質量(g)
    795
    材質1
    ベルト部:ナイロン
    材質2
    ベルト通し:プラスチック
    材質3
    ベルト先端金具:ステンレス
    材質4
    D環・角環:スチール、ベルトバックル:アルミ
    胴ベルト幅×長さ(mm)
    45×1200
    バックル
    アルミ製スライドバックル
    補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
    100×700
    適合ウエスト(cm)
    90~100
    胴ベルト長さ(mm)
    1200
    胴ベルト幅(mm)
    45
    仕様詳細
    ブリスターパック
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WP-TD-120-BL2-M-BP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,847
    ( 27,332 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柱上安全帯用の取替ベルトです。
    ・軽量バックルタイプです。
    ・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
    【用途】
    ・柱上作業用。
    【材質】
    ・ベルト部:ナイロン
    ・ベルト通し:プラスチック
    ・ベルト先端金具:ステンレス
    ・D環・角環:スチール、ベルトバックル:アルミ

    ご注意

    • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
    • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
    • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)の型番WP-TD-120-BL2-M-BPのページです。 型番WP-TD-120-BL2-M-BPに関する仕様情報を記載しております。
    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)
    ワークポジショニング用器具 ダークグリーン
    ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー
    フルハーネス安全帯 黒影用ベルト固定具
    傾斜面ベルト用ヨーク金具
    傾斜面用ロリップ(ライフライン用)
    メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
    通常価格24,84725,3561,0451,0715,84015,007
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    商品種類ベルト関連用品柱上安全帯フックハンガーベルト関連用品仮設器材仮設器材
    ツインランヤード
    胴ベルト
    ダークグリーン-ブラック--
    サイズMM----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました