17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒コート グリーン 8385

通常単価(税別)
15,35915,580
税込単価
16,89517,138
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です【材質】・ポリエステル1...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲(cm)

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
EL
136
85
4532484779869
166-5966
1個
L
126
80
4532484779845
167-0806
1個
LL/2L
131
83
4532484779852
167-0768
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,580
( 17,138 )
1日目
15,359
( 16,895 )
1日目
15,359
( 16,895 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です
【材質】
・ポリエステル100%
・裏:メッシュ、アルミ、高機能綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒コート グリーン 8385のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒コート グリーン 8385
防寒コート ブラック 8385
防寒コート ブルー 8385
防寒コート パープルグレー 8385
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2006 上 グリーン
極寒 防水防寒コート ネイビー
メーカービッグボーンビッグボーンビッグボーンビッグボーンミドリ安全ミドリ安全
通常価格15,359-15,359 -15,359 -15,359 -19,20829,429
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目4日目〜
商品分類コートコートコートコートジャケットコート
色(系統)
メイン素材ポリエステル100%/裏:メッシュ、アルミ、高機能綿ポリエステル100%/裏:メッシュ、アルミ、高機能綿ポリエステル100%/裏:メッシュ、アルミ、高機能綿ポリエステル100%/裏:メッシュ、アルミ、高機能綿ポリエステル100%、ニット表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)
耐久撥水加工ありありありありなしあり
質量(g)690.000690.000690.000690.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト