17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静岡 気化式冷風機  RKF723

静岡 気化式冷風機 

通常単価(税別)
667,639
税込単価
734,403
通常出荷日:1日目

【特長】・水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。・周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。・フロン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    冷風機
  • 電源(V)
    200
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    1.2
  • 冷風能力(kW)(50/60Hz)
    15
  • 風量
    無段階調整
  • トラスココード
    249-7334
  • 質量(g)
    184000.0
  • タンク容量(L)
    80
  • 電源コード長さ(m)
    3(4芯・プラグ無し)
  • 標準消費電力料金
    18円/h

型番:

RKF723
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
型番:RKF723
・タンク脱着式(タンク内清掃可能)
・オフタイマー搭載(1~8時間)
・電源(V):三相200
・冷房能力(kW)(50/60Hz):15/15
・消費電力(kW)(50/60Hz):1.2/1.2
・幅(mm):1031
・奥行(mm):952
・高さ(mm):1768
・電源コード長さ(m):3(4芯・プラグ無し)
・タンク容量(L):80
・最大風量((M3)/min)(50Hz):400
・標準消費電力料金(60Hz):19.2円/h
・風量:無段階調整
・風向:上下左右オートスイング
・連続使用目安時間(h):3.6
・騒音値(dB)(50/60Hz):79/79

RKF723の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷風機
電源(V)
200
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.2
冷風能力(kW)(50/60Hz)
15
風量
無段階調整
トラスココード
249-7334
質量(g)
184000.0
タンク容量(L)
80
電源コード長さ(m)
3(4芯・プラグ無し)
標準消費電力料金
18円/h

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RKF723
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667,639
( 734,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。
・周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。
・フロン排出抑制法には該当しません。
・スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると85%のCO2排出量が削減できます。
【用途】
・熱中症対策、換気対策に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静岡 気化式冷風機 の型番RKF723のページです。 型番RKF723に関する仕様情報を記載しております。
静岡 気化式冷風機 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静岡 気化式冷風機 
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZ
冷風機移動オアシス
冷風機 タンク容量240L
AC100V/700W/40畳除湿機
気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)
メーカー静岡製機日動工業SANWA(三和式ベンチレーター)ワキタエスコアメフレック
通常価格667,639170,036638,192389,160 -107,280396,135 -
通常出荷日1日目1日目15日目〜1日目1日目8日目
商品タイプ冷風機冷風機冷風機冷風機その他冷風機
電源(V)200100100100100100
消費電力(kW)(50/60Hz)1.20.245/0.306--0.7/0.82-
冷風能力(kW)(50/60Hz)1510.9/11.82018.1--
風量無段階調整-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト