ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

リーフパーテーション

通常単価(税別)
106,61096,823
税込単価
117,271106,505
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・ハートリーフ状のリーフパーテーションです・仕切りとして使うことで緑ある空間を演出できます【材...

詳細を確認
  • 左右に安定脚間取り付けます。

型番:

LP-1200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LP-1200の仕様・寸法情報

種類
その他
タイプ
リーフパーテーション
質量(g)
19000.0
トラスココード
195-2288
材質1
リーフ:ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)
材質2
パーテーション枠:スチール

型番リスト

表示件数
型番
LP-1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,61096,823
( 106,505 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハートリーフ状のリーフパーテーションです
・仕切りとして使うことで緑ある空間を演出できます
【材質】
・リーフ:ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)
・パーテーション枠:スチール

ご注意

  • 左右に安定脚間取り付けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーフパーテーションの型番LP-1200のページです。 型番LP-1200に関する仕様情報を記載しております。
リーフパーテーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーフパーテーション
観葉植物 WDシリーズ
390×534×600mm/3段 キャビネット
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム
ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 幅1800mm 天板ホワイト
スタンディングデスク
メーカーRELAIRRELAIRエスコサンワサプライナイキサンワサプライ
通常価格106,61027,186 -31,88130,02463,61323,883 -
通常出荷日18日目8日目2日目4日目4日目4日目
種類その他その他その他
タイプリーフパーテーション-----
質量(g)19000.0-----
トラスココード195-2288-----
材質1リーフ:ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)葉:PE、幹:PE----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト