ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワーキング腕サポーター AG-013 8211287

ワーキング腕サポーター AG-013

通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:11日目

【特長】・腕を上げ続ける作業など上腕部の筋肉の動きに合わせてサポートし、腕への負担を緩和します・無動力...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワーキングサポーター
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4580493585551
  • 質量(g)
    270
  • トラスココード
    340-2688
  • 材質1
    ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
  • 材質2
    コイルボーン:スチール

ご注意

  • パワースーツ本体と接続して使用します。
  • 腕サポーター単体での使用はできませんのでご注意ください。
  • 洗濯可能で繰り返しご使用頂けます。(製品を長くご使用頂く為手洗いを推奨しております)

型番:

8211287
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

8211287

  • サイズ:フリー
  • 質量(g):270
  • 材質1:ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
  • 材質2:コイルボーン:スチール

8211287の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワーキングサポーター
サイズ
フリー
JANコード
4580493585551
質量(g)
270
トラスココード
340-2688
材質1
ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
材質2
コイルボーン:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
8211287
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腕を上げ続ける作業など上腕部の筋肉の動きに合わせてサポートし、腕への負担を緩和します
・無動力(機械を使用しない)のため、面倒な操作やメンテナンスは一切不要です
【用途】
・作業時の腕へかかる負担、疲労軽減に
【材質】
・ストレッチメッシュ(ナイロン80%・ポリウレタン20%)その他
・コイルボーン:スチール

ご注意

  • パワースーツ本体と接続して使用します。
  • 腕サポーター単体での使用はできませんのでご注意ください。
  • 洗濯可能で繰り返しご使用頂けます。(製品を長くご使用頂く為手洗いを推奨しております)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワーキング腕サポーター AG-013の型番8211287のページです。 型番8211287に関する仕様情報を記載しております。
ワーキング腕サポーター AG-013のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワーキング腕サポーター AG-013
ワーキング膝サポーター AG-011
ワーキングサポーター(膝用)
ワーキングサポーター(手首用)
ワーキングサポーター(足首用)
ワーキングサポーター(肘用)
メーカーNSPNSPトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,0007,0003,3772,4243,0493,291
通常出荷日11日目11日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーター
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
JANコード45804935855514580493585049----
質量(g)270290----
トラスココード340-2688340-2671----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト