ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ホースクランプ CLIC-E 662555435J【100個入り】

通常単価(税別)
15,733
税込単価
17,306
通常出荷日:1日目

【特長】・真円度が高く、締め付け力が均等に分散されるため、高い密閉性を保持することができます・独自のロ...

詳細を確認

型番:

662555435J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

662555435Jの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
バンド長さ固定
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
43.5
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
44.5
材質
ステンレス
バンド幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
941.000
トラスココード
366-9509
-
-

型番リスト

表示件数
型番
662555435J
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,733
( 17,306 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真円度が高く、締め付け力が均等に分散されるため、高い密閉性を保持することができます
・独自のロック機構を搭載しており、高圧力、引き剥がし、振動などの強い負荷に耐性があります
・専用工具でワンクリックで取付けと取外しが何度でも可能です
・軽量でコンパクトな設計であり、ボルト式バンドと比較して狭所でも着脱が容易です
・オーステナイト系ステンレスを採用しており耐腐食性が高いです
・強い剛性を持ちながらもバンドの丸みによりホースへの損傷も避けられます
・カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます
・ベーシックタイプと比較して取付前の内径に余裕があるので取付位置まで移動しやすいです
・公差が大きいので締め付けるホースやパイプの膨張や収縮に対応できます
・より広範囲の温度に対応可能です
【用途】
・冷却、暖房、パワーステアリング、油圧システムなどの高圧力がかかるホース・チューブの結束に
【材質】
・ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースクランプ CLIC-E 662555435Jの型番662555435Jのページです。 型番662555435Jに関する仕様情報を記載しております。
ホースクランプ CLIC-E 662555435Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースクランプ CLIC-E 662555435J
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ オールステンレス
8~12mm ホースクランプ(ステンレス)
オービット ホースバンド ステンレス製
クランプ(コンスタント・トルク)(ステンレス製) 197~219mm
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12
メーカーCAILLAUトラスコ中山エスコアソーアズワンHCL
通常価格15,73310,4846675903,47034,041 -
通常出荷日1日目1日目2日目11日目7日目1日目
特性・用途該当なし該当なし---該当なし
種類バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定
ホース外径締付範囲(Min)(mm)43.5210824019725
ホース外径締付範囲(Max)(mm)44.523212280219-
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス+スチールナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト