17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動油圧パンチャー(2個バッテリー付)

通常単価(税別)
297,543
税込単価
327,297
通常出荷日:1日目

【特長】・軟鋼φ20/厚さt9mmの穴あけがさらにパワフル、よりスピーディに進化したコードレスパンチャ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス) (mm)
    t6×Φ20
  • 穴あけ最大能力(鉄) (mm)
    t9×Φ20(SS400相当)
  • フトコロ寸法 (mm)
    40
  • JANコード
    4580297701720
  • トラスココード
    364-9467
  • 質量(g)
    11600.0
  • 充電時間(分)
    28
  • バッテリー電圧(V)
    40
  • バッテリー容量(Ah)
    2.5
  • 材質1
    鉄・ステンレス
  • 奥行(mm)
    398
  • 高さ(mm)
    315
  • 幅(mm)
    129
  • 寸法
    398(L)×129(W)×315(H)mm

型番:

N209WMX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N209WMXの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)
t6×Φ20
穴あけ最大能力(鉄)(mm)
t9×Φ20(SS400相当)
フトコロ寸法(mm)
40
JANコード
4580297701720
トラスココード
364-9467
質量(g)
11600.0
充電時間(分)
28
バッテリー電圧(V)
40
バッテリー容量(Ah)
2.5
材質1
鉄・ステンレス
奥行(mm)
398
高さ(mm)
315
幅(mm)
129
寸法
398(L)×129(W)×315(H)mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N209WMX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
297,543
( 327,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟鋼φ20/厚さt9mmの穴あけがさらにパワフル、よりスピーディに進化したコードレスパンチャーです。
・Nシリーズ用替刃は1種類で多用途の穴あけが可能です。
・打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。
・穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパー搭載です。
・40V maxバッテリーを2個標準装備しています。
【用途】
・アングル・溝形鋼(側面)の穴開けに。
【材質】
・鉄・ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動油圧パンチャー(2個バッテリー付)の型番N209WMXのページです。 型番N209WMXに関する仕様情報を記載しております。
電動油圧パンチャー(2個バッテリー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動油圧パンチャー(2個バッテリー付)
HYBRID複動油圧式パンチャー バリアフリータイプ
コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LF
電動パンチャ(油圧式)
手動油圧式パンチャー HP-3
手動油圧式パンチャー SH-5PDG
メーカーオグラ育良精機製作所育良精機製作所マキタ亀倉精機泉精器製作所
通常価格297,543278,824303,797223,50666,895107,605 -
通常出荷日1日目1日目5日目3日目11日目1日目〜
商品タイプ電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)t6×Φ20t6×Φ206φ20-板厚1.6
穴あけ最大能力(鉄)(mm)t9×Φ20(SS400相当)t9×Φ20--3.2-
フトコロ寸法(mm)405050---
JANコード4580297701720-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト