17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油クッションマットFW MR-939-590-0

通常単価(税別)
25,351
税込単価
27,886
通常出荷日:1日目

【特長】・油に対して抜群に耐久性のある素材を使用した、膝腰の疲労軽減になるクッションマットです・硬すぎ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    疲労軽減マット
  • 形状
    シートタイプ
  • JANコード
    4904771900407
  • トラスココード
    250-7720
  • 質量(g)
    3200.0
  • 材質1
    ニトリルゴム(NBR)
  • 厚さ(mm)
    16
  • サイズ短辺(mm)
    900
  • サイズ長辺(mm)
    1500

型番:

MR-939-590-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-939-590-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
疲労軽減マット
形状
シートタイプ
JANコード
4904771900407
トラスココード
250-7720
質量(g)
3200.0
材質1
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
16
サイズ短辺(mm)
900
サイズ長辺(mm)
1500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-939-590-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,351
( 27,886 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油に対して抜群に耐久性のある素材を使用した、膝腰の疲労軽減になるクッションマットです
・硬すぎず、柔らかすぎず、適度なクッション性を追求しました
【用途】
・油を良く使う工場現場の立ち作業の足元用
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油クッションマットFW MR-939-590-0の型番MR-939-590-0のページです。 型番MR-939-590-0に関する仕様情報を記載しております。
耐油クッションマットFW MR-939-590-0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油クッションマットFW MR-939-590-0
ノンスリップマット グレー
除菌マット ケミタンFB 750mm×900mm(灰色)
ノンスリップフラットマット
吸油クッションマット MR-939-210-0
除菌マット(裏地付)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格25,3511,74617,2892,16036,05419,901
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ疲労軽減マットノンスリップマットエントランスマットノンスリップマット吸油・吸水マットエントランスマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
グレーグレー
JANコード4904771900407490477141555049047716820514904771750651--
トラスココード250-7720276-7635855-1115328-3739404-0341368-5616

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト