ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイルワゴン TFW-550

通常単価(税別)
17,483
税込単価
19,231
通常出荷日:1日目

【特長】・A4ファイル(背幅40mm)が上下段各10(計20冊)収納できます・仕切りバーを取り付けるこ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    570
  • 奥行 (mm)
    449
  • 高さ (mm)
    720
  • 最大積載量 (kg/台)
    50
  • ホワイト
  • JANコード
    4550414120536
  • トラスココード
    252-5090
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    25
  • 質量(g) (g)
    7000.0
  • 材質1
    本体:スチール角・丸パイプ(粉体塗装)
  • 材質2
    棚:鋼板(粉体塗装)
  • 材質3
    キャスター:ナイロン
  • キャスター径(mm) (mm)
    60
  • 組立目安
    1人15分
  • 仕様
    A4ファイル対応
  • キャスター仕様
    双輪キャスター(ストッパー付×2個)

ご注意

  • 仕切りバーの取付位置は固定です。

型番:

TFW-550
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFW-550の仕様・寸法情報

間口(mm)
570
奥行(mm)
449
高さ(mm)
720
最大積載量(kg/台)
50
ホワイト
JANコード
4550414120536
トラスココード
252-5090
均等積載量(kg/段)(kg/段)
25
質量(g)(g)
7000.0
材質1
本体:スチール角・丸パイプ(粉体塗装)
材質2
棚:鋼板(粉体塗装)
材質3
キャスター:ナイロン
キャスター径(mm)(mm)
60
組立目安
1人15分
仕様
A4ファイル対応
キャスター仕様
双輪キャスター(ストッパー付×2個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFW-550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,483
( 19,231 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4ファイル(背幅40mm)が上下段各10(計20冊)収納できます
・仕切りバーを取り付けることで棚板が安定するような設計になってます
【材質】
・本体:スチール角・丸パイプ(粉体塗装)
・棚:鋼板(粉体塗装)
・キャスター:ナイロン

ご注意

  • 仕切りバーの取付位置は固定です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイルワゴン TFW-550の型番TFW-550のページです。 型番TFW-550に関する仕様情報を記載しております。
ファイルワゴン TFW-550のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイルワゴン TFW-550
アウトドアワゴン
ワンタッチワゴン WTWシリーズ
樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ
樹脂カート モービルワークセンター
樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ
メーカートラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山エレクターエレクターエレクター
通常価格17,48320,00028,820 -44,036128,894153,356
通常出荷日1日目2日目1日目〜4日目1日目1日目
間口(mm)570980-860775829
奥行(mm)449530-469514506
高さ(mm)720610700959854851
最大積載量(kg/台)50100-136.1113.4226.8
ホワイトその他ホワイトホワイトブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト