ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンダーデスクワゴン ADW-4935

通常単価(税別)
21,781
税込単価
23,959
通常出荷日:1日目

【特長】・デスクの下に収納でき、デスクサイドでも使えます・A4書類や小物が収納できる引出し付きです・ワ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    521
  • 奥行 (mm)
    388
  • 高さ (mm)
    600
  • 最大積載量 (kg/台)
    44
  • ブラック
  • 詳細色
    サテンブラック
  • JANコード
    4550414091225
  • トラスココード
    381-6344
  • 質量(g) (g)
    7500.0
  • キャスター径(mm) (mm)
    40
  • 段数 (段)
    2
  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
    225×318×37
  • 耐荷重(kg/段)
    トレー:15、棚板:25
  • 引出し材質
    再生スチロール樹脂
  • 本体材質
    スチール
  • 本体表面処理
    粉体塗装
  • キャスター材質
    ナイロン

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番:

ADW-4935
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADW-4935の仕様・寸法情報

間口(mm)
521
奥行(mm)
388
高さ(mm)
600
最大積載量(kg/台)
44
ブラック
詳細色
サテンブラック
JANコード
4550414091225
トラスココード
381-6344
質量(g)(g)
7500.0
キャスター径(mm)(mm)
40
段数(段)
2
引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
225×318×37
耐荷重(kg/段)
トレー:15、棚板:25
引出し材質
再生スチロール樹脂
本体材質
スチール
本体表面処理
粉体塗装
キャスター材質
ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ADW-4935
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,781
( 23,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスクの下に収納でき、デスクサイドでも使えます
・A4書類や小物が収納できる引出し付きです
・ワゴンの下側につま先がぶつかりません
・A4ファイルを立てて収納可能です
【用途】
・デスク周りで使用する様々なものの収納に
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・キャスター:ナイロン
・引出し:再生スチロール樹脂

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンダーデスクワゴン ADW-4935の型番ADW-4935のページです。 型番ADW-4935に関する仕様情報を記載しております。
アンダーデスクワゴン ADW-4935のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンダーデスクワゴン ADW-4935
インサイドワゴン 扉付
ツールワゴン(作業天板付)
折りたたみ式ツールトロリー C27S
ワゴン(3段1引出し) SKX2613シリーズ
パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコBETAKTC(京都機械工具)セントラルコンベヤー
通常価格21,78134,31366,48982,92234,52969,946
通常出荷日1日目9日目2日目4日目5日目15日目
間口(mm)521500750765715-
奥行(mm)388360500395410-
高さ(mm)600600881995880-
最大積載量(kg/台)4440160(自重を含む)50--
ブラックホワイトアイボリー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト