17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HYBRID複動油圧式パンチャー バリアフリータイプ

通常単価(税別)
278,824
税込単価
306,706
通常出荷日:1日目

【特長】・業界初のスピードコントロール付オリジナル油圧専用モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モータ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス) (mm)
    t6×Φ20
  • 穴あけ最大能力(鉄) (mm)
    t9×Φ20
  • フトコロ寸法 (mm)
    50
  • JANコード
    4992873097873
  • トラスココード
    248-5558
  • 質量(g)
    13100.0
  • モーター(kW)
    0.9
  • 使用電源(50/60Hz)(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    2.7
  • 穴形状
    丸/長穴

型番:

ISK-BP20F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-BP20Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)
t6×Φ20
穴あけ最大能力(鉄)(mm)
t9×Φ20
フトコロ寸法(mm)
50
JANコード
4992873097873
トラスココード
248-5558
質量(g)
13100.0
モーター(kW)
0.9
使用電源(50/60Hz)(V)
100
電源コード長さ(m)
2.7
穴形状
丸/長穴
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-BP20F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
278,824
( 306,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初のスピードコントロール付オリジナル油圧専用モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、ポンチング位置に合わせやすい構造になっています。
・ハイブリッド完全複動式のAC100V電源仕様です。
・業界初のスピードコントロールスイッチ付イクラオリジナル油圧専用モーターを採用し、スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整し、ブレずに穴あけ可能です。
・現場の状況に合わせて、ヘッド角度を3段階に調節可能です。
・普段はばねの力で戻るからスピーディーで省エネです。
・噛み込む時は油圧で戻るからスムーズでストレスなしです。
・クイックガイド付新型ストッププレート採用で、位置合わせが素早く簡単です。
・ケガキ線に合わせやすくなっています。
・モーター部は、負荷時でも360°回転可能です。
・あらゆる角度からの穴あけでも作業しやすいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HYBRID複動油圧式パンチャー バリアフリータイプの型番ISK-BP20Fのページです。 型番ISK-BP20Fに関する仕様情報を記載しております。
HYBRID複動油圧式パンチャー バリアフリータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HYBRID複動油圧式パンチャー バリアフリータイプ
電動油圧パンチャー(2個バッテリー付)
コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LF
手動油圧式パンチャー HP-3
電動パンチャ(油圧式)
手動油圧式パンチャー SH-5PDG
メーカー育良精機製作所オグラ育良精機製作所亀倉精機マキタ泉精器製作所
通常価格278,824346,875343,00066,895223,506107,605 -
通常出荷日1日目1日目5日目11日目3日目1日目〜
商品タイプ電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)t6×Φ20t6×Φ206-φ20板厚1.6
穴あけ最大能力(鉄)(mm)t9×Φ20t9×Φ20(SS400相当)-3.2--
フトコロ寸法(mm)504050---
JANコード4992873097873-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト