17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HYBRID複動油圧式パンチャー AC100V電源仕様

通常単価(税別)
176,471229,412
税込単価
194,118252,353
通常出荷日:1日目

【特長】・業界初のスピードコントロール付オリジナル油圧専用モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モータ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

穴あけ最大能力(ステンレス)

(mm)

穴あけ最大能力(鉄)

(mm)

フトコロ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
t6×Φ15
t6×Φ15
25
4992873098177
248-5559
8000
1個
t6×Φ20
t9×Φ20
40
4992873098078
248-5557
10700
1個
t6×Φ20
t9×Φ20
50
4992873097972
248-5560
11900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,471
( 194,118 )
1日目
222,353
( 244,588 )
1日目
229,412
( 252,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初のスピードコントロール付オリジナル油圧専用モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、ポンチング位置に合わせやすい構造になっています。
・ハイブリッド完全複動式のAC100V電源仕様です。
・業界初のスピードコントロールスイッチ付イクラオリジナル油圧専用モーターを採用し、スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整し、ブレずに穴あけ可能です。
・現場の状況に合わせて、ヘッド角度を3段階に調節可能です。
・普段はばねの力で戻るからスピーディーで省エネです。
・噛み込む時は油圧で戻るからスムーズでストレスなしです。
・クイックガイド付新型ストッププレート採用で、位置合わせが素早く簡単です。
・ケガキ線に合わせやすくなっています。
・モーター部は、負荷時でも360°回転可能です。
・あらゆる角度からの穴あけでも作業しやすいです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HYBRID複動油圧式パンチャー AC100V電源仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HYBRID複動油圧式パンチャー AC100V電源仕様
HYBRID複動油圧式パンチャー バリアフリータイプ
電動油圧式パンチャー
手動油圧式パンチャー
電動油圧式パンチャー用替刃
手動油圧式 エビパンチャー
メーカー育良精機製作所育良精機製作所IKK泉精器製作所IKKロブテックス
通常価格176,471-278,824126,315 -83,296 -5,500 -91,056 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー関連品手動油圧式パンチャー
モーター(kW)0.80.9----
使用電源(50/60Hz)(V)100100----
電源コード長さ(m)2.72.7----
穴形状丸/長穴丸/長穴----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト