ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 業務用ポリ袋 トラスコ中山【5~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
【特長】・廃棄資材を原料にした、再生100%のゴミ袋です・100%再生原料であるため、環境問題に対して...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,371円12,489円 ( 13,738円 ) | 1日目 |
16,343円14,821円 ( 16,303円 ) | 1日目 |
【特長】
・廃棄資材を原料にした、再生100%のゴミ袋です
・100%再生原料であるため、環境問題に対して取り組んでいる企業やSDGsに対して前向きな企業にもおすすめです
・再生原料100%とは言え、破れにくい素材となっています
・グリーン購入法に適合している製品です
【材質】
・低密度再生ポリエチレン(再生LLDPE+再生LDPE)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ごみ袋(30~90L)
5通常価格(税別):560円~

アズワン
ポリ袋(BOX入り)
4.6通常価格(税別):2,200円~

ワタナベ工業
サービスバック
5通常価格(税別):405円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋 トラスコ中山
4.9通常価格(税別):701円~
![[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007723286/223007723286_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)
0通常価格(税別):660円~

ジャパックス
ポリ袋 45Lタイプ
0通常価格(税別):357円~

ジャパックス
業務用重量物対応
0通常価格(税別):464円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~