ツール用品技術窓口

石定盤用ワックス GW-300Y2

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:3日目

【特長】・石定盤表面を汚れから守ります・汚れが再付着しても簡単に除去できます・石定盤と測定器、ゲージの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    その他
  • 幅 (mm)
    57
  • 奥行 (mm)
    57
  • 高さ (mm)
    163
  • 詳細タイプ
    石定盤用ワックス
  • 成分材質
    カルナウバワックスなど
  • pH
    約6
  • 内容量(ml)
    300

ご注意

  • 使用目安:ウエスに適量含ませて拭き取ります。

型番:

GW-300Y2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GW-300Y2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
その他
幅(mm)
57
奥行(mm)
57
高さ(mm)
163
詳細タイプ
石定盤用ワックス
成分材質
カルナウバワックスなど
pH
約6
内容量(ml)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GW-300Y2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石定盤表面を汚れから守ります
・汚れが再付着しても簡単に除去できます
・石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します

ご注意

  • 使用目安:ウエスに適量含ませて拭き取ります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石定盤用ワックス GW-300Y2の型番GW-300Y2のページです。 型番GW-300Y2に関する仕様情報を記載しております。
石定盤用ワックス GW-300Y2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石定盤用ワックス GW-300Y2
石定盤(脚付)
鋳鉄製VブロックB型 DCV-100BJ
鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ
ミニ Vブロック(クリップ付)
Vブロック(角度調整付)
メーカー新潟精機(SK)ユニセイキ新潟精機(SK)新潟精機(SK)アズワンエスコ
通常価格3,100119,13117,50070,00047,643 -24,050
通常出荷日3日目19日目3日目3日目12日目〜2日目
商品タイプその他石定盤VブロックVブロックVブロックVブロック
材質その他自然石(黒御影石)鋳鉄鋳鉄その他その他
幅(mm)573001002002595
奥行(mm)5730038706545
高さ(mm)16370601103150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト