17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

顕微鏡用XYステージ STD-8090

通常単価(税別)
38,00028,826
税込単価
41,80031,709
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます・顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品など...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 本体幅
    175
  • 本体材質
    アルミ
  • 本体高さ
    57
  • 本体奥行
    180
  • 可動範囲(mm)
    縦80×横90
  • ステージ材質
    ガラス
  • 調整ダイヤル材質
    プラスチック
  • 許容荷重(kg)
    5.5以内
  • ガラスステージサイズ(mm)
    縦105×横143
  • 適合顕微鏡ベース穴径(mm)
    95
  • 詳細タイプ
    顕微鏡用XYステージ

型番:

STD-8090
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STD-8090の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
本体幅
175
本体材質
アルミ
本体高さ
57
本体奥行
180
可動範囲(mm)
縦80×横90
ステージ材質
ガラス
調整ダイヤル材質
プラスチック
許容荷重(kg)
5.5以内
ガラスステージサイズ(mm)
縦105×横143
適合顕微鏡ベース穴径(mm)
95
詳細タイプ
顕微鏡用XYステージ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
STD-8090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,00028,826
( 31,709 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます
・顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます
・動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます
・滑り止めシート付属です
・ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

顕微鏡用XYステージ STD-8090の型番STD-8090のページです。 型番STD-8090に関する仕様情報を記載しております。
顕微鏡用XYステージ STD-8090のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
顕微鏡用XYステージ STD-8090
X-Yステージ/交換部品 L-535
ホーザン 実体顕微鏡(PC用)顕微鏡
実体顕微鏡(PC用) L-KIT680
実体顕微鏡(PC用) L-KIT681
実体顕微鏡(PC用)L-KIT999
メーカー新潟精機(SK)ホーザンアズワンホーザンホーザンホーザン
通常価格38,0001,920 -209,730 -148,908162,272189,473
通常出荷日3日目2日目9日目5日目5日目5日目
商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
本体幅175-----
本体材質アルミ-----
本体高さ57-----
本体奥行180-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト