ツール用品技術窓口

外径測定器 BTO-25C

通常単価(税別)
210,000146,202
税込単価
231,000160,822
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・別売のダイヤルゲージやインジケータなどを取り付けて、高精度比較測定が可能な外径測定器です・小...

詳細を確認
  • 本体材質
    鋳鉄
  • 測定子材質
    超硬
  • 本体幅 (mm)
    164
  • 本体高さ (mm)
    60
  • 本体奥行 (mm)
    75
  • セット内容・付属品
    測定子(BTO-P3C)、六角棒スパナ×2
  • 測定範囲(mm)
    0~25
  • 測定子ストローク(mm)
    25
  • テーブル上下移動量(mm)
    13

ご注意

  • 本製品は比較測定器になります。被測定物の寸法に合わせたマスタゲージをご用意ください。

型番:

BTO-25C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTO-25Cの仕様・寸法情報

本体材質
鋳鉄
測定子材質
超硬
本体幅(mm)
164
本体高さ(mm)
60
本体奥行(mm)
75
セット内容・付属品
測定子(BTO-P3C)、六角棒スパナ×2
測定範囲(mm)
0~25
測定子ストローク(mm)
25
テーブル上下移動量(mm)
13
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BTO-25C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,000146,202
( 160,822 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のダイヤルゲージやインジケータなどを取り付けて、高精度比較測定が可能な外径測定器です
・小型で持ち運びやすく、省スペース化が可能です
・測定子を前後に動かすレバー付で、測定力が一定で安定した測定が可能です
・前後上下の調整が可能なステージ付です
【用途】
・量産品の外径測定、比較測定に
【使用条件】
・BTO-P3C平行度(μm):1.2以内

ご注意

  • 本製品は比較測定器になります。被測定物の寸法に合わせたマスタゲージをご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径測定器 BTO-25Cの型番BTO-25Cのページです。 型番BTO-25Cに関する仕様情報を記載しております。
外径測定器 BTO-25Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径測定器 BTO-25C
スナップゲージスタンド
内径測定器 鋳鉄
Sラインスナップゲージ
グラナイトコンパレースタンド
ダイヤルゲージテスタ NB
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ尾崎製作所
通常価格210,00015,414210,000 -117,867 -51,75997,041
通常出荷日3日目5日目3日目5日目2日目18日目
本体材質鋳鉄スチール鋳鉄スチール--
測定子材質超硬-炭素工具鋼超硬--
本体幅(mm)16480----
本体高さ(mm)6075----
本体奥行(mm)75120----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト