ファクトリーサプライ用品技術窓口

14.4Vコードレスインパクトドライバ ブラシレスタイプ

通常単価(税別)
49,355
税込単価
54,291
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラシレスモーター採用のシンプルモデルです・大容量小物入れ付ケース標準付属です【用途】・小ね...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    14.4
  • 最大トルク (N・m)
    167
  • 質量 (g)
    1400
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 詳細販売セット内容
    本体、蓄電池:BSL1460×2、急速充電器:UC18YSL3(約30分)、ケース
  • 本体 全長 (mm)
    128
  • 本体 高さ (mm)
    240
  • JANコード
    4966376337910
  • トラスココード
    387-8671
  • グリーン
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~3300
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~3000
  • 材質1
    ボディ:樹脂
  • 締め付け能力 (mm)
    普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、小ねじ:M4~M8

ご注意

  • ビット別売りです。

型番:

WH14DB (2YC)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WH14DB (2YC)の仕様・寸法情報

電圧(V)
14.4
最大トルク(N・m)
167
質量(g)
1400
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
詳細販売セット内容
本体、蓄電池:BSL1460×2、急速充電器:UC18YSL3(約30分)、ケース
本体 全長(mm)
128
本体 高さ(mm)
240
JANコード
4966376337910
トラスココード
387-8671
グリーン
打撃数(min[[の-1乗]])
0~3300
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~3000
材質1
ボディ:樹脂
締め付け能力(mm)
普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、小ねじ:M4~M8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WH14DB (2YC)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,355
( 54,291 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモーター採用のシンプルモデルです
・大容量小物入れ付ケース標準付属です
【用途】
・小ねじ・小径ボルトなどの締付、取外しに
【材質】
・ボディ:樹脂

ご注意

  • ビット別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4Vコードレスインパクトドライバ ブラシレスタイプの型番WH14DB (2YC)のページです。 型番WH14DB (2YC)に関する仕様情報を記載しております。
14.4Vコードレスインパクトドライバ ブラシレスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.4Vコードレスインパクトドライバ ブラシレスタイプ
14.4V コードレスインパクトドライバ FWH14DF
充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2
DC14.4V マルチインパクトドライバー(充電式) EA813PA-26A
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DF
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格49,35517,823 -62,64385,36517,565 -19,837 -
通常出荷日1日目6日目1日目2日目6日目6日目
電圧(V)14.414.414.414.41818
最大トルク(N・m)167140172インパクト:115、ドリルHigh:9、ドリルlow:26150140
質量(g)14001300(BSL1420装着時)1.418001400(BSL1820M装着時)1300(BSL1820M装着時)
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器付属品はメーカーカタログ参照本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト