ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全対策電工ドラム オープンリール ブレーカー付

通常単価(税別)
72,72653,657
税込単価
79,99959,023
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電線を全て引出さなければ通電しない安心・安全な電工ドラムです・巻いたまま使用して電線が熱を持...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.5
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    防雨型
  • JANコード
    4937305057797
  • トラスココード
    148-8070
  • 質量(g)
    8100
  • 漏電遮断器仕様
    漏電過負荷短絡保護兼用
  • ブレーカー
    あり
  • 定格電流(A)
    15
  • コンセント仕様定格
    15A・100V アース付
  • コンセント仕様形状
    三相1
  • 電線種
    VCT
  • 通電ランプ
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 接地端子

ご注意

  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用してください。

型番:

PWO-EK33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PWO-EK33の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.5
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
特徴
防雨型
JANコード
4937305057797
トラスココード
148-8070
質量(g)
8100
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用
ブレーカー
あり
定格電流(A)
15
コンセント仕様定格
15A・100V アース付
コンセント仕様形状
三相1
電線種
VCT
通電ランプ
2P・3P兼用プラグ
接地端子

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PWO-EK33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,72653,657
( 59,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線を全て引出さなければ通電しない安心・安全な電工ドラムです
・巻いたまま使用して電線が熱を持ち、焼損、溶ける危険性がありません

ご注意

  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全対策電工ドラム オープンリール ブレーカー付の型番PWO-EK33のページです。 型番PWO-EK33に関する仕様情報を記載しております。
安全対策電工ドラム オープンリール ブレーカー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全対策電工ドラム オープンリール ブレーカー付
電工ドラム 防雨防塵型 フラットドラム 漏電保護専用ブレーカー付
電工ドラム 防雨防塵型100V リペアポッキンドラム ブレーカー付 30m
コードリール(防雨型・ブレーカー付)
コードリール シンタイガーリール ブレーカー付
マジックびっくリール(ブレーカー付)
メーカー日動工業日動工業日動工業トラスコ中山ハタヤリミテッド日動工業
通常価格72,72649,041 -43,381 -32,35625,635 -54,576
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)303030303030
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)333333
コンセント定格(kVA)1.51.51.51251.81.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト