17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

LED壁掛捕虫器 HIDAMARIシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,800
税込単価
27,280

【特長】・あたたかみのある光とデザインで空間に馴染みます・捕虫器の青色光という...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    捕虫器
  • 消費電力 (W)
    3.1
  • 電源 (V)
    100
  • 幅(mm)
    295
  • 奥行(mm)
    114
  • 高さ(mm)
    120
  • 質量(g)
    600
  • 電源コード長さ(m)
    2.5
  • 適合捕虫紙
    S-6
  • タイプ
    壁面直付型
  • 有効面積([[M2]])
    15~30

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    最小発注数量
    338-4755
    4515755732527
    キャラメル
    1個
    338-4760
    4515755732510
    ウォルナット
    1個
    338-4761
    4515755732534
    ウォームホワイト
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,800
    ( 27,280 )
    1日目
    24,800
    ( 27,280 )
    1日目
    24,800
    ( 27,280 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・あたたかみのある光とデザインで空間に馴染みます
    ・捕虫器の青色光という常識を覆す暖色系の光です
    ・高出力のUV-LEDで虫をしっかり捕虫します
    ・カバーを壁からさっと外して、手元で捕虫紙を簡単に交換できます
    ・一般的な6Wの蛍光灯に比べて、約10倍も長寿命ですのでランプの交換の手間とゴミが減り、蛍光灯廃棄処理費用も節約できます
    ・受け皿シートがあるのでカバー内部が汚れにくく、衛生的です
    【用途】
    ・飲食店や美容院、病院、ホテルなど幅広い業種の捕虫に

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LED壁掛捕虫器 HIDAMARIシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LED壁掛捕虫器 HIDAMARIシリーズ
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型
    捕虫器"ムシポリス"
    捕虫器ムシポン MP-600
    フロアスタンド型捕虫器 Reflexシリーズ
    メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
    通常価格24,80027,198 -27,198 -9,66813,79847,335
    通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目
    商品タイプ捕虫器捕虫器捕虫器捕虫器捕虫器捕虫器
    消費電力(W)3.1202066-
    電源(V)100100100100100100
    幅(mm)295230690331112195
    奥行(mm)114757512892157

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト