17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フロアスタンド型捕虫器 Reflexシリーズ

通常単価(税別)
47,335
税込単価
52,069

【特長】・30W形ランプを採用し、さらに反射性の大型捕虫シートにより捕虫力がア...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    捕虫器
  • 電源 (V)
    100
  • 幅(mm)
    195
  • 奥行(mm)
    157
  • 高さ(mm)
    814
  • 質量(g)
    4300.0
  • 電源コード長さ(m)
    2.5
  • 適合捕虫紙
    S-20
  • タイプ
    床置き自立型
  • 有効面積([[M2]])
    50~80
  • 誘虫ランプ
    FL30SBL

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    最小発注数量
    338-4759
    4515755732039
    ダークブラウン
    1個
    338-4757
    4515755732022
    シャンパンゴールド
    1個
    338-4758
    4515755732015
    シルバー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,335
    ( 52,069 )
    1日目
    47,335
    ( 52,069 )
    1日目
    47,335
    ( 52,069 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・30W形ランプを採用し、さらに反射性の大型捕虫シートにより捕虫力がアップしました
    ・アルミカバーの側面と上面のスリットから効率よく虫を誘引します
    ・独自のねばねば接着剤で強力に虫を捕獲する「ムシポン専用捕虫紙」と、反射性能の高い「Reflex専用の大型捕虫シート」とで、寄せ付けた虫を逃しません
    ・自立型の床置きタイプなので、面倒な工事が必要ありません
    ・アルミ押出材を使用しているため、重厚感のある外観に関わらず、非常に軽量で移動もらくらくです
    ・店舗や商業施設にも適したシンプルデザインで、設置場所を選びません
    ・アルミカバーはワンタッチで開閉するため、消耗品の捕虫紙やランプの交換が簡単です
    【用途】
    ・飲食店・美容院などの商業施設、ホテル・スーパーマーケットなどの捕虫に

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フロアスタンド型捕虫器 Reflexシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フロアスタンド型捕虫器 Reflexシリーズ
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型
    LED壁掛捕虫器 HIDAMARIシリーズ
    捕虫器"ムシポリス"
    捕虫器ムシポン MP-600
    メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
    通常価格47,33527,198 -27,198 -24,8009,66813,798
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
    商品タイプ捕虫器捕虫器捕虫器捕虫器捕虫器捕虫器
    電源(V)100100100100100100
    幅(mm)195230690295331112
    奥行(mm)157757511412892
    高さ(mm)814690230120114296

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト