17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネスティングハンドカー BPシリーズ

通常単価(税別)
38,63742,571特別価格
税込単価
42,50146,828特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・ネスティング収納が可能なハンドカーです【材質】・本体:スチール(コーティング)・天板:ポリプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    100
  • 材質1
    本体:スチール(コーティング)
  • 材質2
    天板:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

ハンドル高さ(mm)

材質3

最小発注数量
シングルハンドル・両サイドコロビ止め無し
232
916
568
13400.0
148-8585
945
キャスター:前 ゴム車(自在)/後 ウレタン車(固定) 2輪ストッパー付
1個
ダブルハンドル・両サイドコロビ止め無し
232
916
568
16700.0
148-8586
854
キャスター:前 ゴム車(自在)/後 ウレタン車(固定) 2輪ストッパー付
1個
シングルハンドル・両サイドコロビ止め無し
248
751
490
9800.0
148-8588
913
キャスター:ウレタン車(前輪自在、後輪固定)2輪ストッパー付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,312
( 43,243 )
18日目
38,637
( 42,501 )
18日目
42,57140,570
( 44,627 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネスティング収納が可能なハンドカーです
【材質】
・本体:スチール(コーティング)
・天板:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネスティングハンドカー BPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネスティングハンドカー BPシリーズ
(シリーズ統合済み)ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
(シリーズ統合済み)スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ
スチール台車 ダンディDシリーズ 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ステンレスハンドルタイプ
メーカー河淳DANDYDANDYトラスコ中山DANDYDANDY
通常価格38,637-92,10560,461165,766 -51,10545,095
通常出荷日18日目1日目1日目8日目1日目1日目
商品タイプその他台車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製ステンレス製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)200500300200300300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト