17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エルモシャッター(床タイプ) LODシリーズ

通常単価(税別)
288,235452,941特別価格
税込単価
317,059498,235特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~18日目

【特長】・荷物が出し入れしやすいシャッター式【材質】・スチール

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 本体・シャッター:カシミヤベージュ
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 組立・据え付け・ブロック・アンカー工事費別途です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

トラスココード

質量(g)

ブロック数(個)

上部外寸(mm)間口×奥行

背面高さ(mm)

棚板数(枚)

床面積([[M2]])

最小発注数量
1863
1162
2361
138-8996
224500.0
9
1928×1357
2301
2
2.16
1個
1863
1512
2360
138-9013
242500.0
9
1928×1707
2303
2
2.82
1個
1863
2213
2358
138-7521
297000.0
12
1928×2408
2304
2
4.12
1個
1863
2914
2356
138-7500
352500.0
15
1928×3109
2306
2
5.43
1個
2213
1162
2361
138-8998
248000.0
9
2278×1357
2302
2
2.57
1個
2213
1512
2360
138-7522
268000.0
9
2278×1707
2303
2
3.35
1個
2213
1863
2359
138-8997
307500.0
12
2278×2056
2304
2
4.12
1個
2564
1863
2359
138-9007
347500.0
16
2629×2056
2303
2
4.78
1個
2914
1863
2359
138-7498
384500.0
16
2979×2056
2304
2
5.43
1個
2914
2914
2356
138-9043
497500.0
25
2979×3109
2306
4
8.49
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288,235
( 317,059 )
18日目
308,000
( 338,800 )
18日目
345,883
( 380,471 )
18日目
452,813378,370
( 416,207 )
1日目
300,589
( 330,648 )
18日目
317,059
( 348,765 )
18日目
390,000325,884
( 358,472 )
1日目
350,000
( 385,000 )
18日目
378,000
( 415,800 )
18日目
452,941
( 498,235 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物が出し入れしやすいシャッター式
【材質】
・スチール

ご注意

  • 組立・据え付け・ブロック・アンカー工事費別途です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルモシャッター(床タイプ) LODシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルモシャッター(床タイプ) LODシリーズ
エルモシャッター(土間タイプ) LOD-1829HD-CB
ヨド物置エルモシャッター(床タイプ豪雪型) LODU
ヨド物置エルモシャッター(床タイプ積雪型) LODS
物置 エルモコンビ (2連片引き戸・引き分け戸タイプ)
ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)
メーカーヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)サカエ
通常価格288,235-222,353 -446,695 -562,952 -373,2066,695
通常出荷日1日目〜18日目19日目19日目15日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫--保管庫保管庫
本体・シャッター:カシミヤベージュ本体・シャッター:カシミヤベージュカシミヤベージュカシミヤベージュCB(カシミヤベージュ)-
材質1スチールスチールスチールスチール--

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト