17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガレージ ラヴィージュ 2連棟 VGC-3059H-2X1-MG

通常単価(税別)
978,750870,598
税込単価
1,076,625957,658
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・ハイセンスなデザインで景観アップします・シャッター水切りにアルミを採用しているので、防錆性に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    5921
  • 奥行(mm)
    5921
  • 高さ(mm)
    2589
  • トラスココード
    149-0469
  • 質量(g)
    1096000.0
  • 背面高さ(mm)
    2397
  • 上部外寸(mm)奥行
    6251
  • 上部外寸(mm)間口
    6007
  • タイプ
    背高Hタイプ
  • シャッター色
    メタリックグレー
  • 開口部寸法(mm)間口×高さ
    2730×2132

型番:

VGC-3059H-2X1-MG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VGC-3059H-2X1-MGの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
5921
奥行(mm)
5921
高さ(mm)
2589
トラスココード
149-0469
質量(g)
1096000.0
背面高さ(mm)
2397
上部外寸(mm)奥行
6251
上部外寸(mm)間口
6007
タイプ
背高Hタイプ
シャッター色
メタリックグレー
開口部寸法(mm)間口×高さ
2730×2132

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
VGC-3059H-2X1-MG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
978,750870,598
( 957,658 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイセンスなデザインで景観アップします
・シャッター水切りにアルミを採用しているので、防錆性に優れています
【用途】
・ガレージ以外にも農業倉庫・作業場などとして

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガレージ ラヴィージュ 2連棟 VGC-3059H-2X1-MGの型番VGC-3059H-2X1-MGのページです。 型番VGC-3059H-2X1-MGに関する仕様情報を記載しております。
ガレージ ラヴィージュ 2連棟 VGC-3059H-2X1-MGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガレージ ラヴィージュ 2連棟 VGC-3059H-2X1-MG
ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3059H
ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3359H
スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2
アバンテV2フロアケース
ハニーケース2(樹脂ボックス・転倒防止脚付)
メーカーヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)アズワンナカバヤシサカエ
通常価格978,750577,500630,00030,70030,021176,120 -
通常出荷日9日目11日目11日目35日目5日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)592130033354608277842
奥行(mm)592159215921515336450
高さ(mm)25892589258917908801760
トラスココード149-0469-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト