高温水高圧洗浄機 ジェットマン PWH1511抗菌
- 通常単価(税別)
- 1,150,000円~1,421,819円特別価格
- 税込単価
- 1,265,000円~1,564,001円特別価格
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:8日目
【特長】・耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です・常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐...
詳細を確認- 商品タイプ
- 高圧洗浄機
- 機能
- 温水
- 仕様
- 電動タイプ
- 電源コード長さ(m)
5
- 奥行(mm)
860
- 高さ(mm)
870
- 電源
3相200V
- 吐出圧力(MPa)
15
- 幅(mm)
630
- 材質1
ボディー:プラスチック
- 吐出水量(L/min)
10.5
- 給水方式
水道直結(受水タンク内蔵)
- 質量(g)
107000.0
ご注意
漏電による感電事故を防ぐため、必ずアースをしてください。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です
型番リスト
1,421,819円1,164,469円 ( 1,280,916円 ) | 8日目 |
1,150,000円899,300円 ( 989,230円 ) | 8日目 |
高温水高圧洗浄機 ジェットマン PWH1511抗菌のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 蔵王産業 | ニルフィスクアドバンス | 鶴見製作所 | スーパー工業 | 鶴見製作所 | ケルヒャー |
| 1,150,000円- | 1,112,483円 - | 469,047円 - | 2,767,500円 | 336,500円 - | 1,171,293円 |
| 8日目 | 4日目〜 | 2日目 | 22日目 | 2日目 | 2日目 |
| 高圧洗浄機 | 高圧洗浄機 | 高圧洗浄機 | 高圧洗浄機 | 高圧洗浄機 | 高圧洗浄機 |
| 温水 | 温水 | 温水 | 温水 | 冷水 | 温水 |
| 電動タイプ | 電動タイプ | 電動タイプ | エンジンタイプ | エンジンタイプ | 電動タイプ |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 860 | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。