17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

近接5周波卓上大型超音波洗浄器 VS-M

通常単価(税別)
244,081350,558
税込単価
268,489385,614
通常出荷日:1日目

【特長】・基本周波数40kHzを中心に発振周波数・出力を可変します・STANDARD:洗浄村の少ない洗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超音波清浄機
  • 用途
    卓上型
  • 発振周波数 (kHz)
    40
  • 材質1
    洗浄槽・ケース:ステンレス(SUS304)
  • 電源(V)
    100

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高周波入出力

(W)

槽容量

(L)

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

幅(mm)

槽内寸法(mm)奥行

槽内寸法(mm)高さ

槽内寸法(mm)幅

最小発注数量
最大値420/平均値140
10.5
243-0230
4543963202150
7000.0
265
337
450
325
238
150
298
1個
最大値840/平均値280
29.5
243-0232
4543963203171
12000.0
325
388
900
530
298
200
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244,081
( 268,489 )
1日目
350,558
( 385,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本周波数40kHzを中心に発振周波数・出力を可変します
・STANDARD:洗浄村の少ない洗浄が行えます
・パワフルモードとマルチモードの両方の特長をバランス良く備えています
・POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とすのに適しています
・5freq.MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています
・INT.:超音波を間欠発振することで省エネを重視した洗浄が行えます
【用途】
・医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄
・アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄
・切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄
・金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに
・タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に
・生産治具のメンテナンス
【材質】
・洗浄槽・ケース:ステンレス(SUS304)
【セット内容】
・本体1台、洗浄槽フタ1個、電源コード2m(2Pアダプター付)1本、スノコ1個
・取扱説明書1部

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近接5周波卓上大型超音波洗浄器 VS-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近接5周波卓上大型超音波洗浄器 VS-M
卓上大型超音波洗浄器 AUシリーズ
カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナー
卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー
ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 洗浄ムラ抑制(3周波交互発振)
Fine 超音波洗浄器 FU-926
メーカーヴェルヴォクリーアケニス三商カイジョーヴェルヴォクリーアアイワ医科工業
通常価格244,081-338,000 -152,848 -136,805 -148,000206,520
通常出荷日1日目11日目11日目〜8日目1日目3日目
商品タイプ超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機-超音波清浄機
用途卓上型卓上型卓上型卓上型-器具
発振周波数(kHz)402838(公称)3828/45/10028
材質1洗浄槽・ケース:ステンレス(SUS304)---本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:ステンレス(SUS304)-
電源(V)100---単相100-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト