ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチウムイオンバッテリー内蔵 エンジン式コンパクト&カート型高圧洗浄機

通常単価(税別)
268,056
税込単価
294,862
通常出荷日:1日目

【特長】・セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます・繰り返しの充放電に強い長寿命のリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    694
  • 吐出圧力(MPa)
    15
  • 吐出水量(L/min)
    13
  • 幅(mm)
    460
  • 給水方式
    自吸方式
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • JANコード
    4589413150411
  • トラスココード
    315-7144
  • 満タン時の最大使用時間
    約120分
  • 高さ(mm)
    706
  • 燃料タンク容量(L)
    3.6
  • 質量(g)
    39500.0
  • エンジン
    空冷4サイクルガソリンエンジン

型番:

SEC-1315-2NE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEC-1315-2NEの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
エンジンタイプ
奥行(mm)
694
吐出圧力(MPa)
15
吐出水量(L/min)
13
幅(mm)
460
給水方式
自吸方式
燃料
無鉛レギュラーガソリン
JANコード
4589413150411
トラスココード
315-7144
満タン時の最大使用時間
約120分
高さ(mm)
706
燃料タンク容量(L)
3.6
質量(g)
39500.0
エンジン
空冷4サイクルガソリンエンジン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEC-1315-2NE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268,056
( 294,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます
・繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです
・自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません
【用途】
・空調機器のフィルター・ダクト洗浄に
・塗装前の外壁洗浄に
・自家用車の洗浄に
・牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に
・船底の藻取り・貝殻落としに
・木材の皮剥ぎと洗浄に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンバッテリー内蔵 エンジン式コンパクト&カート型高圧洗浄機の型番SEC-1315-2NEのページです。 型番SEC-1315-2NEに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンバッテリー内蔵 エンジン式コンパクト&カート型高圧洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンバッテリー内蔵 エンジン式コンパクト&カート型高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
モーター式200V高圧洗浄機
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格268,056308,750 -1,350,0002,767,500202,5002,514,375
通常出荷日1日目8日目22日目22日目1日目8日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水温水冷水温水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプ
奥行(mm)6945108877606941152
吐出圧力(MPa)15153024.51032.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト