17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルガスモニター GX-3R Pro リチウムイオン電池式

通常単価(税別)
177,798特別価格
税込単価
195,578特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / 可燃性ガス
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 測定範囲
    可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25vol%、硫化水素:0~30.0ppm(0~200.0ppm)、一酸化炭素:0~500ppm(~2000ppm)
  • トラスココード
    161-1594
  • 保護等級
    IP66/68相当
  • 質量(g)
    120
  • 奥行(mm)
    26
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    73
  • 電源
    専用リチウムイオン電池(付属)

ご注意

  • 検知ガスの組み合わせはお問い合わせください。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

型番:

GX-3R-PRO-BM1E100L1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GX-3R-PRO-BM1E100L1の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / 可燃性ガス
商品タイプ
ガス検知器
測定範囲
可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25vol%、硫化水素:0~30.0ppm(0~200.0ppm)、一酸化炭素:0~500ppm(~2000ppm)
トラスココード
161-1594
保護等級
IP66/68相当
質量(g)
120
奥行(mm)
26
高さ(mm)
65
幅(mm)
73
電源
専用リチウムイオン電池(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
GX-3R-PRO-BM1E100L1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177,798154,897
( 170,387 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
・Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)
・可燃性ガス26種の読み替え機能付きです。(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
・頑丈設計です。(7m落下試験をクリア)
・本質安全防爆構造です。
・防塵防水構造です。
・外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能です。
・充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本
【用途】
・各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。
【セット内容】
・プロテクトカバー
・ハンドストラップ
・ベルトクリップ
・ACアダプター

ご注意

  • 検知ガスの組み合わせはお問い合わせください。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルガスモニター GX-3R Pro リチウムイオン電池式の型番GX-3R-PRO-BM1E100L1のページです。 型番GX-3R-PRO-BM1E100L1に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルガスモニター GX-3R Pro リチウムイオン電池式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルガスモニター GX-3R Pro リチウムイオン電池式
ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池式
ポータブルマルチガスモニター GX-3R TYPEA
ポータブルガスモニター GW-3(OX)
ポータブルガスモニター OX-04
ポータブルガスモニター OX-04 乾電池仕様
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格177,798159,082125,00038,80038,80040,239
通常出荷日18日目18日目3日目3日目3日目4日目
対象ガス酸素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / 可燃性ガス酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / メタン酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / メタン酸素酸素酸素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
測定範囲可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25vol%、硫化水素:0~30.0ppm(0~200.0ppm)、一酸化炭素:0~500ppm(~2000ppm)メタン:0~100%LEL、酸素:0~25vol%、硫化水素:0~30.0ppm(0~200.0ppm)、一酸化炭素:0~500ppm(~2000ppm)----
トラスココード161-1594161-1593---336-5490
保護等級IP66/68相当IP66/68IP66/68(2m、1h)相当IP66/68相当IP66/67相当-
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト