17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルワゴン 棚板タイプ LTシリーズ

通常単価(税別)
37,81352,250
税込単価
41,59457,475
通常出荷日:4日目

【特長】・小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています・後々ビスなどの...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    750
  • 最大積載量 (kg/台)
    80
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3
    車輪:ナイロン
  • キャスター
    自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
  • 均等積載量(下段) (kg/段)
    50
  • 均等積載量(上段) (kg/段)
    80
  • キャスター径 (mm)
    50
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
600
450
252-2741
10300.0
1個
600
600
252-2734
12600.0
1個
750
450
252-2733
11900.0
1個
750
600
252-2737
14800.0
1個
900
450
252-2735
13500.0
1個
900
600
252-2739
16800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,813
( 41,594 )
4日目
41,938
( 46,132 )
4日目
41,250
( 45,375 )
4日目
46,750
( 51,425 )
4日目
46,063
( 50,669 )
4日目
52,250
( 57,475 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています
・後々ビスなどの緩む心配がない溶接組立完成品です
【用途】
・製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルワゴン 棚板タイプ LTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルワゴン 棚板タイプ LTシリーズ
テーブルワゴン(H型枠タイプ・キャスター付・SUS304)
ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付
ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付
ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)
マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター付
メーカーテックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
通常価格37,813-35,063 -31,286 -27,500 -24,553 -48,592
通常出荷日4日目8日目5日目5日目8日目5日目
高さ(mm)750750775775750800
最大積載量(kg/台)808050505050
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)-本体:ステンレス(SUS304)
材質2キャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:スチール-キャスター金具:スチール
材質3車輪:ナイロン車輪:ナイロン車輪:ナイロン車輪:ナイロン-車輪:ナイロンウレタン

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト