17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有毒ガス検知器 GX-2100

通常単価(税別)
227,000267,000特別価格
税込単価
249,700293,700特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・新検知方式で拡散式を採用しており、先端でガスを直接検知します・検知部のみ投げ込みのため、安全...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 保護等級
    本体:防滴構造(JIS防滴2型相当)、検知部:防塵防滴構造(IP67相当、落下耐久10m)
  • 質量(g)
    4000.0
  • 奥行(mm)
    340
  • 高さ(mm)
    180
  • 幅(mm)
    275
  • 仕様
    本体:非防爆、検知部:非点火防爆構造ExnA II BT4Gc(TIIS)
  • 連続使用時間
    約20時間(新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF時)
  • 電源
    AC100Vまたは単2形アルカリ乾電池×2本

ご注意

  • 年1回以上の点検が条件となります。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

対象ガス

測定範囲

トラスココード

最小発注数量
酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / メタン
メタン:0~100%LEL、酸素:0~25vol%(~40.0vol%)、硫化水素:0~30.0ppm(~150.0ppm)、一酸化炭素 0~100ppm(~300ppm)
207-1901
1個
酸素 / 硫化水素
酸素:0~25.0%(25.1~40.0%)、硫化水素:0~30.0ppm(30.5~150.0ppm)
207-1902
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267,000
( 293,700 )
18日目
227,000195,378
( 214,916 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新検知方式で拡散式を採用しており、先端でガスを直接検知します
・検知部のみ投げ込みのため、安全で作業効率がアップします
・地上でもマンホール内でもガス濃度、危険性がわかる同時表示ができます
【用途】
・各種作業現場で酸欠、中毒事故防止に

ご注意

  • 年1回以上の点検が条件となります。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有毒ガス検知器 GX-2100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有毒ガス検知器 GX-2100
ポータブルガスモニター GX-3R
ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池式
ポータブルガスモニター GX-3R Pro リチウムイオン電池式
ポータブルガスモニター GW-3
小型酸素モニター AC100V仕様
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格227,000-91,706 -159,082177,79839,418 -113,675
通常出荷日18日目〜1日目〜18日目18日目1日目〜8日目
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
保護等級本体:防滴構造(JIS防滴2型相当)、検知部:防塵防滴構造(IP67相当、落下耐久10m)IP66/68IP66/68IP66/68相当IP66/68(2m、1h)相当-
質量(g)4000.0100.00014012045.000200.000
奥行(mm)3402634262235.5
高さ(mm)18065656542120

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト