17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池式

通常単価(税別)
159,082
税込単価
174,990
通常出荷日:18日目

【特長】・7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけ...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / メタン
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 測定範囲
    メタン:0~100%LEL、酸素:0~25vol%、硫化水素:0~30.0ppm(0~200.0ppm)、一酸化炭素:0~500ppm(~2000ppm)
  • トラスココード
    161-1593
  • 保護等級
    IP66/68
  • 質量(g)
    140
  • 奥行(mm)
    34
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    73
  • 仕様
    本質安全防爆構造、防塵防水構造
  • 連続使用時間
    約16時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)
  • 電源
    乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×3本)

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

型番:

GX-3R-PRO-BM1E100D1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GX-3R-PRO-BM1E100D1の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / メタン
商品タイプ
ガス検知器
測定範囲
メタン:0~100%LEL、酸素:0~25vol%、硫化水素:0~30.0ppm(0~200.0ppm)、一酸化炭素:0~500ppm(~2000ppm)
トラスココード
161-1593
保護等級
IP66/68
質量(g)
140
奥行(mm)
34
高さ(mm)
65
幅(mm)
73
仕様
本質安全防爆構造、防塵防水構造
連続使用時間
約16時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)
電源
乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×3本)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
GX-3R-PRO-BM1E100D1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,082
( 174,990 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。
・国内初のBluetooth対応機種です。
・充電池と乾電池どちらでも使用可能です。
・頑丈設計です。(7m落下試験をクリア)
・本質安全防爆構造です。
・防塵防水構造です。
・外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能です。
・充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本
【用途】
・各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池式の型番GX-3R-PRO-BM1E100D1のページです。 型番GX-3R-PRO-BM1E100D1に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池式
ポータブルガスモニター GX-3R Pro リチウムイオン電池式
ポータブルマルチガスモニター GX-3R TYPEA
ポータブルガスモニター OX-04 乾電池仕様
ポータブルガスモニター GW-3(OX)
ポータブルガスモニター OX-04
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格159,082177,798125,00040,23938,80038,800
通常出荷日18日目18日目3日目4日目3日目3日目
対象ガス酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / メタン酸素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / 可燃性ガス酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / メタン酸素酸素酸素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
測定範囲メタン:0~100%LEL、酸素:0~25vol%、硫化水素:0~30.0ppm(0~200.0ppm)、一酸化炭素:0~500ppm(~2000ppm)可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25vol%、硫化水素:0~30.0ppm(0~200.0ppm)、一酸化炭素:0~500ppm(~2000ppm)----
トラスココード161-1593161-1594-336-5490--
保護等級IP66/68IP66/68相当IP66/68(2m、1h)相当-IP66/68相当IP66/67相当

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト