ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポッシュガードリキッド(蓄圧式) PGL-1

通常単価(税別)
15,43612,368
税込単価
16,98013,605
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・強い消火力の強化液仕様です。・圧力ゲージで簡単チェック・放射距離が長く遠くまで届きます・レバ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 仕様
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ
    強化液
  • 放射時間 (秒)
    22
  • JANコード
    4944424400649
  • トラスココード
    137-1820
  • 質量(g)
    2700.0
  • 材質1
    スチール
  • 高さ(mm)
    385
  • 放射距離(m)
    4~6
  • 設計標準使用期限
    5年
  • 薬剤量(l)
    1.0
  • 適用火災
    普通火災・てんぷら油火災・ストーブ火災・電気火災

ご注意

  • 住宅用消火器。

型番:

PGL-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PGL-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
蓄圧式
消化剤タイプ
強化液
放射時間(秒)
22
JANコード
4944424400649
トラスココード
137-1820
質量(g)
2700.0
材質1
スチール
高さ(mm)
385
放射距離(m)
4~6
設計標準使用期限
5年
薬剤量(l)
1.0
適用火災
普通火災・てんぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PGL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,43612,368
( 13,605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強い消火力の強化液仕様です。
・圧力ゲージで簡単チェック
・放射距離が長く遠くまで届きます
・レバー操作のパワーは半分以下
【用途】
・普通火災・てんぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 住宅用消火器。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポッシュガードリキッド(蓄圧式) PGL-1の型番PGL-1のページです。 型番PGL-1に関する仕様情報を記載しております。
ポッシュガードリキッド(蓄圧式) PGL-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポッシュガードリキッド(蓄圧式) PGL-1
蓄圧式粉末消火器 PEP-10N
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型
SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)
初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V
アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
メーカー日本ドライケミカル初田製作所MORITA(モリタ防災テック)初田製作所初田製作所MORITA(モリタ防災テック)
通常価格15,4366,57731,00019,35211,21428,000
通常出荷日1日目4日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプ消火器消火器消火器消火器消火器消火器
仕様蓄圧式蓄圧式蓄圧式蓄圧式蓄圧式蓄圧式
消化剤タイプ強化液粉末粉末粉末粉末粉末
放射時間(秒)2215約171313約14
JANコード4944424400649-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト