17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

段積装置ストッパー 200cm

通常単価(税別)
11,52910,270
税込単価
12,68211,297
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・段積みされた不均一な装置をベルトの弛みなく確実に固定します【材質】・ベルト、リング:ポリプロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4550414244669
  • トラスココード
    257-2249
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    ベルト、リング:ポリプロピレン
  • 材質2
    プレート:処理鋼板
  • 幅(mm)
    55
  • 高さ(mm)
    25
  • ベルト長さ(mm)
    2000
  • 奥行(mm)
    118
  • 取付フック
    10個
  • 材質3
    フック、アジャスター:ポリカーボネート
  • 材質4
    接着パッド:アクリル系接着剤

型番:

LH-93L20TP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LH-93L20TPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4550414244669
トラスココード
257-2249
質量(g)
500.000
材質1
ベルト、リング:ポリプロピレン
材質2
プレート:処理鋼板
幅(mm)
55
高さ(mm)
25
ベルト長さ(mm)
2000
奥行(mm)
118
取付フック
10個
材質3
フック、アジャスター:ポリカーボネート
材質4
接着パッド:アクリル系接着剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-93L20TP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,52910,270
( 11,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段積みされた不均一な装置をベルトの弛みなく確実に固定します
【材質】
・ベルト、リング:ポリプロピレン
・プレート:処理鋼板
・フック、アジャスター:ポリカーボネート
・接着パッド:アクリル系接着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段積装置ストッパー 200cmの型番LH-93L20TPのページです。 型番LH-93L20TPに関する仕様情報を記載しております。
段積装置ストッパー 200cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段積装置ストッパー 200cm
転倒防止ストッパー LP-0812TKP
M3型中量棚専用免震樹脂ベース
耐震金具(フレキシブルジョイント)
耐震用コーナーブロック MS-701TKP
耐震用 マシンホルダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,52913,2861,08018,000 -17,8295,117
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他家具転倒防止用金具その他家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具-
JANコード455041424466949899999931274550414039159-49899999774244989999993059
トラスココード257-2249207-7473217-8941-207-7425207-7436
質量(g)500.000800.00033-1300100.000
材質1ベルト、リング:ポリプロピレン処理鋼板オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)アクリル系接着剤アクリル系接着剤ABS/PCアロイ樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト