17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型墜落制止用器具(じゃばらランヤード・補助ロープ付き)

通常単価(税別)
20,107
税込単価
22,118
通常出荷日:1日目

【特長】・胴ベルト型墜落制止用器具です・胴ベルト:ワンタッチバックルです・ランヤード:剣アルミフック自...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • ブラック
  • 質量(g)
    2070.000
  • フック口開き(mm)
    65
  • 胴ベルト長さ(mm)
    1200
  • 胴ベルト幅(mm)
    50

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

ベルト色

最小発注数量
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン
4948377630306
252-2821
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン
1個
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/反射シルバーライン
4948377630290
252-2835
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/反射シルバーライン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,107
( 22,118 )
1日目
20,107
( 22,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト型墜落制止用器具です
・胴ベルト:ワンタッチバックルです
・ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています
【用途】
・2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(じゃばらランヤード・補助ロープ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具(じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
ワンタッチ式胴ベルト(シングルじゃばら式ランヤード)
胴ベルト型(巻取式ランヤード)
胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)
胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)
胴ベルト型墜落制止用器具 D環Aシリーズ (アリール・巻き取り式)
メーカー基陽基陽トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山基陽
通常価格20,10713,1369,88813,0647,24824,099 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
タイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト