17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルーター用フレキシブルマシンバイス

通常単価(税別)
10,800
税込単価
11,880
通常出荷日:1日目

【特長】・用途に合わせた材料や工具の固定が可能です。・ルーター固定ホルダーを使用して、フレキシブルシャ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 付属品
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    160
  • 幅(mm)
    100
  • JANコード
    4952989246084
  • 質量(g)
    1750.000
  • トラスココード
    251-4300

型番:

24608
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24608の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
付属品
奥行(mm)
150
高さ(mm)
160
幅(mm)
100
JANコード
4952989246084
質量(g)
1750.000
トラスココード
251-4300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
24608
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせた材料や工具の固定が可能です。
・ルーター固定ホルダーを使用して、フレキシブルシャフト等の駆動部としても使用できます。
【用途】
・材料の固定用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーター用フレキシブルマシンバイスの型番24608のページです。 型番24608に関する仕様情報を記載しております。
ルーター用フレキシブルマシンバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーター用フレキシブルマシンバイス
マイクロ・グラインダー IBS/A
カービングプロ 刃物とぎ用砥石
マイクロ・グラインダー IBS/A 25802
精密電動マイクログラインダ用アタッチメント
Emax EVOlution用 フットコントローラ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンE-FORCEナカニシ
通常価格10,80044,9995,35624,50026,289 -9,613
通常出荷日1日目1日目1日目4日目3日目〜1日目
商品タイプ関連品本体関連品本体関連品本体
付属品-
奥行(mm)150486248--
高さ(mm)160622062--
幅(mm)100-97235--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト