17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電動ホッチキス バイモ11 E-SQ

通常単価(税別)
17,00022,000
税込単価
18,70024,200
通常出荷日:1日目

【特長】・書類を差し込むだけでとじられます。・2~40枚を電動(電池またはACアダプタ)でとじる事がで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホッチキス
  • とじ枚数 (枚)
    31枚~50枚
  • 本体色
    ホワイト
  • とじ枚数詳細
    2~40
  • 奥行 (mm)
    163
  • 高さ (mm)
    129
  • 消費電力(W)
    25W以下
  • 電源(V)
    AC100、単3アルカリ乾電池×6本(別売)
  • 幅 (mm)
    69
  • 1連接着本数(本)
    50
  • モデル名
    Vaimo11E-SQ
  • 針肩幅×針足長さ(mm)
    10.4×6
  • 材質1
    本体:鉄、プラスチック
  • 使用針
    NO.11-1M

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
4902870845711
249-4110
810.000
アダプターなし
1個
4902870846619
249-4107
1110.000
アダプター付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
1日目
22,000
( 24,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類を差し込むだけでとじられます。
・2~40枚を電動(電池またはACアダプタ)でとじる事ができます。
・コードレスタイプ(電池式)なので持ち運んで、いつでも、どこでも、手軽にホッチキスのとじ作業が可能です。
・タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適です。
・本体に触れることなく(非接触)でとじ作業が可能です。
・毎秒2本(電池式は毎秒1本)のスピードとじできます。
・平行とじ、コーナーとじが可能です。
・使用針はVaimo11の専用針「NO.11-1M」です。
・本体には「NO.11-1M」を箱ごと収納できます。
・針装てんはボタンを押して針を入れるフロントローディング方式を採用しました。
【用途】
・仕様書、申請書類など厚い書類のとじ作業に。
・軽作業に。
【材質】
・本体:鉄、プラスチック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電動ホッチキス バイモ11 E-SQのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電動ホッチキス バイモ11 E-SQ
卓上ホッチキス Vaimo80(バイモ80)
紙針ホッチキス“P-KISS20”
MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
ホッチキス HD-10TL
ホッチキス プライヤータイプ HP-50
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格17,000-7,00025,80037,8081,1507,800
通常出荷日1日目1日目5日目5日目19日目1日目
商品タイプホッチキスホッチキスホッチキスホッチキスホッチキスホッチキス
とじ枚数(枚)31枚~50枚51枚以上11枚~20枚51枚以上11枚~20枚11枚~20枚
本体色ホワイト----ピンク
とじ枚数詳細2~40802030~70枚(1210FA-H使用時)、50~110枚(1213FA-H使用時)、110~160枚(1217FA-H使用時)2010~15
奥行(mm)163---110191

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト