17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チゼル(SDS max) 4659-WIDE-35-11

通常単価(税別)
12,783
税込単価
14,061
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。・先端形状は解体作業に適した形状です。・...

詳細を確認
  • 種類
    先端アクセサリ
  • 先端幅(mm)
    115
  • 全長(mm)
    350
  • JANコード
    7314150387977
  • 質量(g)
    946.200
  • トラスココード
    210-6792
  • 材質1
    工具鋼

型番:

4659-WIDE-35-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4659-WIDE-35-11の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
先端幅(mm)
115
全長(mm)
350
JANコード
7314150387977
質量(g)
946.200
トラスココード
210-6792
材質1
工具鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4659-WIDE-35-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,783
( 14,061 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。
・先端形状は解体作業に適した形状です。
・具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
【用途】
・対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。
・改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途。
・床や壁などのタイルの除去に最適。
・SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。
【材質】
・工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チゼル(SDS max) 4659-WIDE-35-11の型番4659-WIDE-35-11のページです。 型番4659-WIDE-35-11に関する仕様情報を記載しております。
チゼル(SDS max) 4659-WIDE-35-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チゼル(SDS max) 4659-WIDE-35-11
3.4~12.7mm/10本組 SDSプラスドリルビットセット
3.4~12.5mm/7本組 SDSプラスドリルビットセット
充電式鉄筋結束機 TR181D
フレキシブルシャフト Φ38-1.2m VRF38M
600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマMUH015G
メーカーバーコエスコエスコマキタマキタマキタ
通常価格12,78311,9008,200 -133,535 -26,55241,883 -
通常出荷日1日目2日目2日目3日目3日目3日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリその他電動工具その他関連用品その他電動工具
先端幅(mm)115-----
全長(mm)350-----
JANコード7314150387977-----
質量(g)946.200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト